Siemensovi servo motori sa zupčanicima su svestrani i pogodni za širok spektar primena. Nudimo i planetarne menjače i standardne menjače.
Koaksijalni i ugaoni planetarni motori sa zupčanicima:
- Tip menjača NLC (V): Izuzetno krut za velika radijalna i aksijalna opterećenja sa zaptivanjem IP65.
- Tip menjača NRK (V): Veliki izlazni ležaj i nisko unutrašnje trenje za veće radijalne i aksijalne sile.
- Tip menjača NRB (V): Najlakši menjač sa najvećom gustinom snage i ležajem sa malim trenjem.
Servomotori sa standardnim menjačima:
- Motor sa servo konusnim zupčanicima: Opseg prenosa 3.5 do 244.3, opseg obrtnog momenta 15 do 8160 Nm
- Motor sa servo paralelnim vratilom: Opseg prenosa 3.6 do 413, opseg obrtnog momenta 17 do 5140 Nm
- Servo spiralni motor sa zupčanicima: Opseg prenosa 3.4 do 373, opseg obrtnog momenta 14 do 5200 Nm
- Servo motor sa pužnim zupčanicima: Opseg prenosa 6.2 do 102.5, opseg obrtnog momenta 46 do 1480 Nm