Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto glavni motori SIMOTICS M-1PH8?

Motori SIMOTICS M-1PH8 dizajnirani su za upotrebu kao glavni pogoni u proizvodnim mašinama i alatnim mašinama. Pored asinhronih i sinhronih verzija, možete pronaći i motore sa tehnologijom sinhrone nevoljnosti. Motori SIMOTICS M-1PH8 zasnovani su na fleksibilnom i modularnom sistemu kompleta, tako da ih možete koristiti za skoro sve zadatke vožnje.

Asinhrona verzija (visine osovine 80 do 355)

  • Nominalna brzina: 400—12.000 o/min
  • Maks. brzina: Do 24.000 o/min
  • Nominalna snaga: 2.8—1.340 kV
  • Nazivni obrtni moment: 13—12.435 Nm

Sinhrona verzija (visine osovine 132 do 225)

  • Nominalna brzina: 700—3.600 o/min
  • Maks. brzina: Do 4.500 o/min
  • Nominalna snaga: 15—310 kV
  • Nazivni obrtni moment: 94—1.650 Nm

Verzija nevoljnosti (visine osovine 132 i 160)

  • Nominalna brzina: 1000—2800 o/min
  • Maks. brzina: Do 5000 i 6500 o/min
  • Nominalna snaga: 21—121 kV
  • Nazivni obrtni moment: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Ključne prednosti

Lako naručite i radite

Posebno harmonizovane komponente snage, elektronske oznake i mogućnost integracije motora preko interfejsa sistema Drive-CLIK znače da su SIMOTICS M-1PH8 motori jednostavni za puštanje u rad i bez problema.

Podnosite potrebe visokih performansi

M-1PH8 motori pokrivaju širok spektar performansi. Imaju visoke karakteristike glatkog rada i robusnost, a sa visokim dinamičkim performansama i kratkim vremenom ubrzavanja podnose ekstremne radne cikluse i kratka vremena porasta.

Održavajte fleksibilnost i preciznost

Fleksibilne opcije konfiguracije i prošireni opseg snage od 2,8 kV do 1340 kV znače da M-1PH8 može da zadovolji zahteve mnogih kupaca. Motori su takođe izuzetno precizni u pogledu brzine, obrtnog momenta i pozicioniranja.

Istaknute mogućnosti

Asinhrona verzija

Za aplikacije gde primarni fokus uključuje precizne, glatke karakteristike rada i upravljivost osovina. Kada se koristi sa pretvaračima SINAMICS G120, možete proširiti opseg brzine i pozabaviti novim aplikacijama.

Sinhrona verzija

Nenadmašan nesmetan rad za aplikacije koje se fokusiraju na visoko ocenjene obrtne momente. Sa širokim spektrom opcija, kao što su prisilna ventilacija ili vodeno hlađenje, možete ih prilagoditi bilo kojoj primeni.

Verzija nevoljnosti

Idealno za operacije glavnog pogona sa kratkim vremenom praznog hoda, poput ekstrudera, namotača, vučnih žica ili servo pumpi. Verzije nevoljnosti imaju visoku gustinu snage i efikasnost, a dostupne su uz prisilnu ventilaciju ili vodeno hlađenje.