Simcenter Testkpress je bezkompromisni analizator zvuka, vibracija i izdržljivosti. Kombinuje jednostavnost upotrebe tradicionalnog analizatora sa performansama velike brzine i kvalitetom merenja naprednog mernog sistema. Savršeno je rešenje za širok spektar vibracionih i akustičkih ISO standarda i dolazi sa interfejsom koji je jednostavan za upotrebu. Simcenter Testkpress integriše 40 godina inženjerskog iskustva i deo je kompletnog portfelja skalabilnih rešenja za testiranje i inženjerstvo.
Optimizirajte produktivnost od rešavanja problema do testiranja sertifikacije
Simcenter Testkpress je dizajniran za jednostavnu upotrebu i optimalnu produktivnost za različite vrste zadataka vezanih za vibracije, akustiku ili izdržljivost, kao što su rešavanje problema, verifikacioni rad, mobilno testiranje ili testiranje kvalifikacija i sertifikacija. Simcenter Testkpress se bavi svim potrebama industrije - od proizvodnje automobila ili bele robe do komponenti mašina ili poslovne elektronike. Intuitivni korisnički interfejs dostupan je na različitim jezicima i sistem prikazuje sve relevantne parametre. Za testiranje ISO sertifikacije, sve provere i zahtevi iz ISO standarda su čvrsto kodirani u softver, tako da ne morate da brinete o detaljima; samo klikom na nekoliko tastera će se generisati ISO standardizovani izveštaj, omogućavajući neiskusnim operaterima da izvrše testove.
Pomoću interaktivnog izgleda ekrana korisnici mogu da prevlače i ispuštaju podatke, dodaju ekrane i lako upoređuju merenja. Ovo obezbeđuje kratku krivu učenja i optimalnu efikasnost.
Pristupite bržem testiranju i lakšoj dijagnozi
Dizajniran za optimalnu produktivnost, Simcenter Testkpress pruža pravu kombinaciju mogućnosti akvizicije i analize. Sistem pokazuje trenutne rezultate i štedi sirove podatke o vremenu za pravljenje rezervnih kopija ili dalju naknadnu obradu. Simcenter Testkpress nudi lak pristup naprednim mrežnim alatima kao što su filtriranje, zaglađivanje, usrednjavanje i matematička kombinacija kanala. U kombinaciji sa specifičnim rešenjima za testiranje ISO sertifikata, pruža potpunu platformu za sve svakodnevne zadatke i omogućava vam da:
- Izvršite brzu Furijeovu transformaciju (FFT), redosled, oktavu, funkcije brojanja i protok paralelno dok prikazujete rezultate u realnom vremenu na ekranu
- Potvrdite kvalitet podataka na licu mesta - dijagnosticirajte probleme tokom merenja
Osigurajte idealan alat za rešavanje problema i testiranje sertifikacije
Simcenter Testkpress ima moćne mogućnosti za automatizaciju određenih mernih kampanja, od podešavanja merenja i namenske naknadne obrade do generisanja konačnog izveštaja u MS Officeu, omogućavajući vam da:
- Automatizujte postupke merenja od akvizicije do izveštaja
- Pripremite merne kampanje unapred i smanjite vreme podešavanja i izvršenja
- Koristite unapred definisane ISO šablone za testiranje sertifikacije
- Zaključajte kritične parametre kako biste zaštitili kvalitet i doslednost podataka
Pogledajte bliže Simcenter Testkpress
Saznajte kako vam Simcenter Testkpress može pomoći da kvalifikujete buku, vibracije i trajnost vaših proizvoda.