Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto se SIMATIC TOP povezuje?

Bezgrešno i pouzdano ožičenje unutar i izvan upravljačkog ormara važan je faktor u obezbeđivanju dostupnosti vašeg postrojenja. Kabliranje sistema SIMATIC TOP connect pomaže vam da uštedite vreme ožičenja i smanjite izvore grešaka prilikom povezivanja senzora i aktuatora na vaše upravljačke ormare.

Dostupne su različite opcije ožičenja: potpuno modularna veza prema principu građevinskog bloka, fleksibilna veza sa spojenim pojedinačnim žicama i univerzalni priključni kabl.

Ključne prednosti

Smanjite greške tokom ožičenja

Bilo da se radi o modularnom građevinskom bloku ili prednjim konektorima sa pojedinačnim žicama, sistemsko kabliranje omogućava sigurne veze bez grešaka.

Brže povežite svoje ormare

Vreme instalacije se smanjuje zahvaljujući manjim troškovima ožičenja.

Osigurajte dostupnost vaše biljke

Jasan dijagram povezivanja i jednostavna zamena komponenti osiguravaju dostupnost vašeg postrojenja.

Istaknute mogućnosti

Potpuno modularna veza

Potpuno modularne veze jednostavno, brzo i sigurno povezuju senzore i aktuatore na terenu sa SIMATIC S7 ili distribuiranim IO uređajima. Priključak se sastoji od prednjih konektorskih modula za S7-1500 i ET 200MP, priključnih kablova i priključnih modula za zamenu konvencionalnih priključnih blokova, a takođe omogućava prilagođavanje napona i performansi.

Fleksibilna veza

Fleksibilna veza omogućava brže i lakše povezivanje senzora i aktuatora montiranih u upravljačkom ormaru na SIMATIC S7. Da bi se to postiglo, prednji konektor je unapred ožičen za povezivanje na digitalni IO sklop sa 20 ili 40 pojedinačnih žica. Jasno označena pojedinačna jezgra na drugom kraju snopa žica mogu se usmjeriti na bilo koji element u upravljačkom ormaru.

SIMATIC TOP povezuje univerzalni priključni kabl sa SIMATIC S7-1500

Univerzalni priključni kablovi

Ožičenje SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 i LOGO! sa senzorima/aktuatorima je značajan faktor u pogledu vremena/troškova troškova, konfigurisanja, ugradnje kontrolnog ormara, nabavke i jednostavnosti servisa. Sa sistemskim kabliranjem SIMATIC TOP connect, uspostavljanje pouzdane veze je jednostavno i brzo.

Neoklopljeni univerzalni priključni kabl dostupan je u dužinama od 0,5 do 2 m za širok spektar koncepata upravljačkog ormara. Koristi se za pridruživanje standardnoj vezi na SIMATIC ili LOGO! uređaji sa SIMATIC TOP priključnim modulom povezuju i prenose osam signala i napon napajanja.

Prvi koraci sa SIMATIC TOP connect

Istražite sve opcije sistemskog kabliranja za svoje uređaje.

Select...

S7-1500 i ET 200MP

SIMATIC TOP connect nudi dve opcije za efikasno ožičenje ulaznih i izlaznih modula SIMATIC S7-1500 i ET 200MP: potpuno modularna veza za brzu i jasnu vezu sa senzorima i aktuatorima na terenu i fleksibilna veza za lako povezivanje unutar kontrolnih ormara.

SIMATIC TOP konektor za S7-1500: Potpuno modularna veza

Potpuno modularna veza

  • Garantovana usaglašenost sistema sa SIMATIC S7-1500 i ET 200MP
  • Smanjeni rad na kabliranju
  • Brzo povezivanje senzora i aktuatora na terenu
  • Modularni sistem sa minimalnim troškovima instalacije
  • Nema mešanja pojedinačnih žica
  • Skraćeno vreme puštanja u rad, testiranje i servisiranje
  • Terminalni moduli zamenjuju terminalne blokove i nude signalizaciju digitalnog iOS-a pomoću LED i podešavanja napona, na primer, od 230 V AC do 24 V DC

Moduli prednjeg konektora

Povezivanje kablova

Povezivanje modula

Fleksibilna veza

  • Garantovana usaglašenost sistema sa SIMATIC S7-1500 i ET 200MP
  • Jednostavno povezivanje senzora i aktuatora u upravljačkom ormaru
  • Smanjeno vreme puštanja u rad, jer je prednji konektor već ožičen
  • Poprečni preseci žice od 0,5 mm² za veće struje
  • UL i CSA sertifikovane pojedinačne žice za američko tržište
  • Verzije bez halogena za upotrebu u automatizaciji zgrada

Prednji konektor sa pojedinačnim žicama

SIMATIC TOP konektor za S7-1500: Prednji konektor sa jednim jezgrom Sistemsko kabliranje

Dodatni resursi

Brošure i katalozi

Brošura | SIMATIC TOP connect

Katalog | ST 70: Proizvodi za Totally Integrated Automation - SIMATIC

Video

Video | Tutorial: Povezivanje univerzalnog kabla za povezivanje

Video | Vodič: Izbor kablova za povezivanje SIMATIC TOP u TIA alatu za odabir

Linkovi

Link | TIA Selection Tool