SIMATIC S7-1500 R/H je suvišan CPU sistem visoke dostupnosti dizajniran da maksimizira dostupnost postrojenja. Sinhronizacijom rezervnog CPU sa primarnim osigurava da se podaci ne gube tokom prekida, sprečavajući skupe zastoje u proizvodnji. Njegova jedinstvena vrednost leži u sistemski integrisanoj sinhronizaciji i doslednosti projekta, koja ne zahteva posebno znanje za inženjering na TIA Portal. IO periferija je povezana sa primarnim i rezervnim CPU-om bilo kao komutovani S1 ili S2 uređaj preko PROFINET prstena sa MRP za R-CPU i R1, komutovani S1 ili S2 uređaj preko bilo koje PROFINET strukture za H-CPU. Maksimalno rastojanje između CPU-a može biti ~ 100 m za R-CPU i do 40 km za H-procesore.
Skalabilno vreme prelaska
Redundantni i visoko dostupni CPU parovi povezani su ili sa PROFINET-om ili sa modulima za sinhronizaciju i optičkim kablom kako bi se omogućilo vreme prekida rada od 300 ms ili 50 ms.