Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto distribuirani Controller?

Distributed Controllers se koriste za mašine sa distribuiranom arhitekturom i za serijske mašine sa ograničenim raspoloživim prostorom. Premeštanjem inteligencije na pojedinačne stanice, možete popraviti greške bez zastoja mlevenja postrojenja, povećavajući dostupnost. Oni kombinuju prednosti SIMATIC S7-1500 sa dizajnom SIMATIC ET 200 IO sistema.

Distributed Controllers mogu se montirati direktno na mašinu u malim kontrolnim kutijama ili, u slučaju ET 200pro, bez njih. U umreženim postrojenjima priključak na centralni upravljački ormar proizvodne linije ostvaruje se putem PROFINETA. Premeštanje podataka iz centralnog kontrolnog ormara na Distributed Controllers kontrolere na pojedinim stanicama poboljšava ukupnu dostupnost.

Naši Distributed Controllers uključuju:

  • SIMATIC ET 200SP otvoreni Controller
  • SIMATIC ET 200SP CPU
  • SIMATIC ET 200pro procesori

Ključne prednosti

Poboljšajte performanse

Brzo obrađujte komande. Doživite mrežnu vezu visokih performansi putem PROFINET IO IRT i prenosite interne podatke do 100 Mbps. Lako snimate analogne vrednosti i izlaz od 50 µs i digitalne vrednosti i izlaz od 1 µs.

Održavajte povezanost

Obezbedite pouzdanu i brzu razmenu podataka pomoću Open Ethernet komunikacije (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) i efikasno komunicirajte preko PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R i USS.

Skalirajte svoje operacije

Nezavisno od okruženja, svaki distribuirani Controller može se proširiti gomilom modula koji se mogu direktno povezati, standardnim i bezbednim, digitalnim i analognim ulazima/izlazima, pokretačima motora, komunikacijom i tehnologijom.

Istaknute mogućnosti