Kompletan raspon frontova širokog ekrana
U zavisnosti od opcije koju odaberete, širokoekranski prednji displeji sa više dodira često su dostupni varijante 7", 10", 12", 15", 19", 22" i 24" sa visokom rezolucijom i širokim uglovima gledanja.
Portfolio Panel PC idealno je pogodan za zadatke vizualizacije direktno na vašoj mašini ili u sistemu. Sve-u-jednom Panel PC uređaji integrišu industrijski računar i kontrolnu prednju stranu. Odlikuju se vrhunskim performansama, visokim stepenom proširivosti i briljantnim ekranom.
Kao ugrađeni ili potpuno zaštićeni uređaji IP65, oni ispunjavaju širok spektar zahteva u proizvodnji i automatizaciji procesa. Kompletan portfolio uključuje sledeće opcije:
Izaberite računare sa različitim interfejsima i opcijama konfiguracije unutar portfelja. Mnoge opcije se mogu proširiti sa M.2 slotovima i PCIe utorom.
Visualization i kontrole za industrije kao što su mašinstvo, inženjering postrojenja, saobraćajno inženjerstvo ili prenos električne energije, kao i brodogradnja, automatizacija zgrada, skladištenje i logistika.
Ne pravite kompromise na osnovu vaše industrije. Određene opcije nude najveću industrijsku funkcionalnost za fleksibilnu upotrebu u teškim uslovima i bez održavanja.
U zavisnosti od opcije koju odaberete, širokoekranski prednji displeji sa više dodira često su dostupni varijante 7", 10", 12", 15", 19", 22" i 24" sa visokom rezolucijom i širokim uglovima gledanja.
Intel® Dual i Kuad Core procesori koji štede energiju na određenim računarima osiguravaju pouzdane performanse za zadatke vizualizacije i kontrole. Ostale opcije uključuju procesore do Intel® Kseon® sa do 32 GB RAM-a.
Opcije uključuju 4x USB 3.1, 3x Gbit Ethernet, RS 232/RS 485/RS 422, M.2 SSD disk (SSD), 4x USB 3.2 Gen2, 4x Ethernet interfejs (RJ45) i 2x DisplaiPort (DP1.4 sposoban, 1.3 potvrđen do 4kp60).