Iskoristite maksimum iz SIMATIC WinCC Unified na nivou mašine pomoću SIMATIC HMI Unified Panels, kapacitivnih multitouch displeja za vizuelizaciju mašine. Ovi paneli omogućavaju veće aplikacije koje će vam pomoći da savladate izazove digitalne transformacije.
SIMATIC HMI Unified Panels pružaju skalabilne, pouzdane interfejse operatera sa doslednom funkcionalnošću u svim klasama veličina:
- HMI objedinjeni osnovni paneli osetljivi na cenu (od 4 do 12 inča) i moćni HMI Unified Comfort paneli (od 7 do 22 inča)
- Različiti tipovi montaže, sertifikati i varijante uređaja
- Dosledna funkcionalnost i broj hardverskih interfejsa
- Klijent veb pregledača bez održavanja za daljinski pristup bez dodatnog softvera
- Unified Comfort Panel PRO uređaji imaju IP65 zaštitu
- Unified Comfort Panel HIGIENSKI uređaji imaju IP69/zaštitu od šljokica
- Ujedinjeni osnovni i udobni paneli SIPLUS uređaji su posebno očvrsnuti za povećanu pouzdanost