Why Šta možemo da uradimo za vas?
... operativno područje. Izazovi su široki i variraju u zavisnosti od industrije, strukture proizvoda i ponašanja potražnje. Međutim, tipični izazovi u intralogistici se vide širom sveta. To su: visok udeo ručnih aktivnosti i nedostatak doslednosti u pejzažu podataka i procesima planiranja. Upotreba digitalnih i automatizovanih rešenja omogućava nam da iskoristimo ogroman potencijal koji više ne bismo mogli u potpunosti ostvariti klasičnom optimizacijom procesa.
-Poboljšanje performansi vašeg intralogističkog lanca vrednosti od kraja do kraja
-Kutija alata za pokretanje digitalne transformacije logističkih procesa
-Postavljanje logistike će biti izvedeno iz zahteva strategije
-Pravilno uređenje inteligentnih rešenja u operacijama
Benefits
- Dokazan uticaj u našim projektima
- Smanjite vreme procesa do -30%
- Smanjite vreme isporuke do smanjenja vremena isporuke -20%
- Povećajte pouzdanost isporuke do +25%
- Pomozite vam da optimizujete svoj inventar do -40%
Explore Resources and Related Products
Prerequisites
Nijedan