SICAM Q200 je snimač kvaliteta energije i mrežni analizator za kontinuirano sticanje i procenu kvaliteta energije u električnim sistemima. Nedovoljan kvalitet električne energije može prouzrokovati neplanirane zastoje i kvarove opreme. SICAM Q200 kontinuirano dobija, vizualizuje, analizira i prenosi naizmenične karakteristike poput struje, napona, frekvencije i harmonika kako bi vaš sistem bio operativan. Identifikujte slabe tačke, implementirajte programe kvaliteta i osigurajte kvalitet snabdevanja kako biste povećali radni vek opreme i smanjili zastoje. SICAM Q200 je PK uređaj klase A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 izd. 3), tako da se možete osloniti na njega da isporuči tačne vrednosti. U skladu sa EN 50160 i podržavaju IEC 61850 i Modbus TCP za interoperabilnost i sigurnost ulaganja. Uštedite vreme i troškove kroz ranu identifikaciju problema.