Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SICAM LS?

Održavajte svoje industrijske operacije otpornim kada dođe do generacije ili kvarova u mreži. SICAM LS pruža ultra brzo uklanjanje opterećenja zasnovano na napajanju za 30—70 ms, održavajući stabilnost frekvencije i sprečavajući kaskadne prekide. Izgrađen na IEC 61850 GOOSE, skalira se na 300 opterećenja na 50 nivoa prioriteta, neometano se integrišući sa SIPROTEC zaštitom i SICAM RTU-ima. Tipične primene uključuju naftne i gasne postrojenja, hemijske objekte, centre podataka i rudarske operacije, gde su zastoji skupi i kritični za bezbednost. Kao deo SICAM 8 portfelja, SICAM LS radi zajedno sa SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact i SICAM SOG kako bi omogućio dinamičko upravljanje opterećenjem, kontrolu mikromreže i samooptimizujuće mreže za pametniju, sigurniju energetsku budućnost.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Ključne prednosti

Stabilizujte industrijsku snagu

Reagujte u roku od 30—70 ms na nepredviđene situacije brzim osipanjem zasnovanom na napajanju kako biste održali stabilna frekvencija i prioritetna opterećenja, čak i na više ostrva.

Smanjite rizik od prekida rada

Kombinujte dinamičko bacanje zasnovano na rezervama i rezervne kopije zasnovane na frekvenciji sa stepenastim pragovima kako biste sprečili kaskadno ispuštanje i prekide u zamračenju.

Skaliranje sa svojom mrežom

Prebacite do 300 opterećenja na 50 nivoa prioriteta u odnosu na IEC 61850 GOOSE, orkestrirano sa SIPROTEC IED i kontrolerom zasnovanom na SICAM RTU.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Obezbeđivanje pouzdane snage - SICAM LS

Istražite resurse

SiePortal - Online prodavnica