Zašto SICAM FCM plus?
SICAM FCM plus je indikator greške kratkog spoja i uzemljenja za srednje naponske kablovske mreže, kompatibilan sa integrisanim senzorima SiBushing. Pratite uslove mreže i dobijajte transparentnost za rezonantne, kompenzovane, izolovane i čvrsto uzemljene sisteme neutralnih tačaka od 6,6 kV do 36 kV.
Integracija obnovljive energije dovodi u pitanje stabilno snabdevanje električnom energijom i uzrokuje neplanirane prekide. SICAM FCM plus rešava ovaj problem preciznom, brzom lokalizacijom grešaka putem usmerenog i neusmerenog kratkog spoja i praćenja grešaka u zemlji. Brzo vratite uslugu, smanjite zastoje i poboljšajte otpornost mreže.
Smanjite troškove instalacije jednostavnim priključcima RJ45 utikača za SiBushing senzore. Uređaj pruža preciznu kompenzaciju temperature kako bi se eliminisala ponovna kalibracija i održavanje. Pristupite izmerenim vrednostima u realnom vremenu putem RS485 MODBUS RTU interfejsa za poboljšano operativno upravljanje.