Sveobuhvatno praćenje
Lako otkrijte (lokalno i daljinsko) greške uzemljenja u srednjim naponskim kablovskim mrežama do 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Koristite SICAM EFI za otkrivanje grešaka na uzemljenju u srednjim naponskim kablovskim mrežama. Otkriva i ukazuje (lokalno i na daljinu) greške u radijalnim ili otvorenim prstenastim kablovskim mrežama čvrstih ili niskootpornih uzemljenih mreža.
SICAM EFI kontinuirano procenjuje trenutne vrednosti sa spoljnih senzora. Odmah otkriva i signalizira grešku uzemljenja kada se prekorači postavljeni prag, omogućavajući brže obnavljanje usluga i poboljšavajući dostupnost mreže.
Obezbedite kontinuirani rad sa dvostrukim AC/DC napajanjem i baterijom, održavajući funkcionalnost nakon glavnog isključivanja napajanja. Jednostavno instalirajte pomoću senzora sa podeljenim jezgrom, idealnim za naknadnu ugradnju na MV kablove. Ugrađena ograničenja sprečavaju otkrivanje lažnih grešaka usled ulaznih struja i operacija automatskog ponovnog zatvaranja, pružajući tačne i pouzdane indikacije.
Brže otkrijte i lokalizujte greške na zemlji u radijalnim i otvorenim prstenastim mrežama.
Oslonite se na veću dostupnost distributivne mreže, manje zastoja i smanjeni gubitak prihoda.
Pojednostavite podešavanje pomoću DIP prekidača.
Lako otkrijte (lokalno i daljinsko) greške uzemljenja u srednjim naponskim kablovskim mrežama do 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Izaberite spoljne senzore struje različitih prečnika i dužina kabla (3,5 m, 5 m, 16 m). Instalirajte senzore sa podeljenim jezgrom na postojeće srednjonaponske kablove za nova podešavanja ili naknadne ugradnje. Senzori usklađeni sa IP68V omogućavaju upotrebu na otvorenom.
Kontinuirano procenjujte signale za otkrivanje grešaka zemlje koji prelaze pragove. Greške signala preko LED-a, zastave, binarnog izlaza i opcionalne signalne lampe. Dvostruka AC/DC i baterija obezbeđuju kontinuirani rad nakon glavnog isključivanja napajanja.