Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SENTRON Powermanager?

Transparentnost za niže troškove energije i veću dostupnost postrojenja: SENTRON Powermanager omogućava energetskim menadžerima, energetskim konsultantima i menadžerima objekata da nadgledaju potrošnju energije u zgradama i postrojenjima, prate stanje njihove distribucije električne energije i kvalitet energije i generišu izveštaje za operativno upravljanje energijom u skladu sa ISO 50001. Softver ima sve što vam je potrebno za sveobuhvatno upravljanje energijom - od sigurnog upravljanja pravima i širokog spektra tipova izveštaja do fleksibilnih ažuriranja softvera. Pored toga, softver podržava i SENTRON uređaje i sve ostale uređaje, uključujući uređaje trećih strana, sa gornjom granicom sistema od 1.000 uređaja po serveru.

Ključne prednosti

Povećajte energetsku i troškovnu efikasnost

Dobijte transparentnost u pogledu potrošnje energije i koristite upravljanje opterećenjem za optimizaciju operacija.

Veća pouzdanost i dostupnost

Iskoristite prediktivno održavanje kako biste izbegli neplanirane zastoje i maksimizirali dostupnost vaših niskonaponskih distributivnih sistema.

Ostanite u skladu sa ISO normama

Kreirajte izveštaje sa SENTRON Powermanager za operativno upravljanje energijom u skladu sa ISO 50001.

Istaknute mogućnosti

Sveobuhvatno izveštavanje o

Visoka energetska transparentnost zahvaljujući sveobuhvatnom izveštavanju

  • Obrada podataka i izvoz za širok spektar energetskih izveštaja kao što su apsolutna energija, varijansa opterećenja, izveštaj centra troškova, sankei izveštaj, 10 najboljih potrošača energije itd.
  • Integrisana dugoročna arhiva za analizu podataka tokom dužeg vremenskog perioda
  • Izveštavanje i čuvanje izveštaja u više formata
  • Mogućnost prosleđivanja izveštaja na listu e-pošte ili fasciklu
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Pouzdan nadzor kvaliteta napajanja

Veća dostupnost i efikasnost zahvaljujući transparentnom kvalitetu napajanja

  • Jednostavne, unapred konfigurirane i pregledače zasnovane na pregledaču na nivou uređaja, područja i sistema za procenu kvaliteta napajanja u skladu sa EN 50160
  • Alarmi u slučaju odstupanja napona, harmonika, pada i oteklina napona, kao i prelaznih
  • Izveštavanje u skladu sa EN 50160
  • Nadgledanje pomoću PK Advisor u SENTRON Powermanager Povermanager-u preko IEC 61850 protokola sa instrumentima za kvalitet napajanja SICAM Q100 i SICAM Q200

Pročitajte više u našem informativnom listu „Power quality za centre podataka“

Pouzdano praćenje stanja

Veća dostupnost zahvaljujući pouzdanom nadzoru stanja

  • Kontrolna tabla zdravlja na celom sistemu i pojedinačni displeji sa važnim KPI-ima za integrisanu dijagnostiku, kvarove i upravljanje održavanjem
  • Informacije o stanju prekidača (SENTRON 3VA i 3VA), kao što su zdravstveno stanje kao tačan procenat i očekivani preostali život

Vaše prednosti za nadzor stanja i upravljanje održavanjem

  • Dostupni su unapred definisani standardni prikazi, mogućnost prilagođenog prilagođavanja
  • Brzo lociranje grešaka i grešaka i sprečavanje isključivanja
  • Preventivno planiranje poslova održavanja
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Fleksibilno puštanje

Pojedinačno prilagodljiv korisnički interfejs, kontrolne table i izveštaji

  • Pojedinačno definisani alarmi, liste alarma, prilagodljivi šabloni uređaja i podesive kontrolne table
  • Logotip (i) kompanije ili definisana zaglavlja i podnožja mogu se dodati u standardne predloške izveštaja
  • Moguća struktura izveštaja sa više fascikli i generisanje i skladištenje izveštaja u više formata
  • Standardizovana grafička biblioteka sa stotinama unapred definisanih elemenata za brzo generisanje animirane grafike koja se može prilagoditi određenom projektu
  • Opcioni grafički uređivač za prilagođeni dizajn koji se takođe može koristiti na drugim SENTRON Powermanager sistemima bez dodatnih instalacija

Često postavljana pitanja