Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Preuzmite brošuru proizvoda ovde

Saznajte više o karakteristikama i mogućnostima ovog proizvoda.

SENTRON KSNUMKSVD vazdušni prekidač

3VD DC vazdušni prekidač razvijen je na osnovu Siemensove napredne ACB tehnološke platforme i posebno je dizajniran za scenarije distribucije jednosmerne struje. Model 3VD ima nazivni napon do 1000V, nazivnu struju do 2000A i kapacitet prekida do 65kA. Opremljen je sveobuhvatnim zaštitnim funkcijama i standardno dolazi sa DAS+režimom bezbednosnog održavanja za stabilan rad opreme i sigurnost osoblja, istovremeno pružajući efikasnu, pouzdanu zaštitu za sisteme za distribuciju jednosmerne struje. 3VD ispunjava zahteve primene DC parkova, data centara i još mnogo toga.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Robusne performanse

3VD DC vazdušni prekidač dizajniran je za zahtevne scenarije distribucije jednosmerne struje. Ima izuzetne parametre performansi: nazivni napon do 1000V, nazivna struja do 2000A i prekidni kapacitet od 65kA.

Fleksibilna konfiguracija

3VD nudi sveobuhvatne zaštitne funkcije, uključujući preopterećenje, kratki spoj, trenutni kratki spoj i zaštitu od grešaka na zemlji, pouzdano ispunjavajući složene i različite zahteve zaštite od distribucije snage.

Poboljšana zaštita lične sigurnosti

DAS+režim bezbednosnog održavanja standardno dolazi za pružanje stabilnog rada opreme i sigurnosti osoblja. Očekujte efikasnu i pouzdanu sigurnost za sisteme distribucije jednosmerne struje.

Istaknute mogućnosti