Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Preuzmite brošuru proizvoda ovde

Saznajte više o karakteristikama i mogućnostima ovog proizvoda.

Zašto prekidači sa livenim kućištem SENTRON 3VD DC (MCCB)?

Nastavljajući klasičnu filozofiju dizajna Siemens 3VA prekidača sa livenim kućištem, Siemens 3VD DC prekidač integriše pouzdanost i inovativnost. Podržava maksimalni 1000V jednosmerni napon, zadovoljavajući zahtevne zahteve različitih DC aplikacija. Sa inovativnim dvopolnim dizajnom, smanjuje 20% prostora u ormaru i troškove sirovina poput bakarnih šipki. Pored toga, smanjuje vreme instalacije do 30%. Siguran, pouzdan, visoko efikasan i isplativ, 3VD pruža izvanredna rešenja za zaštitu vaših jednosmernih sistema napajanja.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Osigurajte fleksibilnost i pouzdanost klasičnim dizajnom

3VD nasleđuje klasičnu filozofiju dizajna Siemens 3VA prekidača sa livenim kućištem, podržavajući univerzalnu dodatnu opremu. Obezbeđuje fleksibilnu konfiguraciju istovremeno pružajući pouzdanost i stabilnost

Inovativni dizajn

3VD pružaju inovativan dizajn veličine, usvajajući kompaktnije rešenje sa dva pola. Uštedite prostor u ormaru za 20% i skratite vreme instalacije za 30%.

Potpuna sposobnost pokrivanja DC aplikacija

3VD je pogodan za DC sistem sa maksimalnim naponom do 1000VDC. Pruža trenutnu pokrivenost do 1200A, više opcija za prekid kapaciteta i integriše fleksibilne šeme zaštite za pokrivanje komplikovanih DC aplikacija.

Dinamički ventili su