Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface is powered by Schweizer Electronic

Schweizer Electronic je evropski lider na tržištu automatizovane zaštite na kolosijeku za prometne železnice. Kompanija razvija SIL4 sertifikovane sisteme upozorenja za radnike na sajtu i proširila je svoj portfelj sa uređajima za geofenciranje koji nisu SIL. Ovi sistemi upozoravaju radnike na stazi ili blizu nje, poboljšavajući sigurnost na gradilištima i održavanja.

Da bi dodatno smanjio prekid rada i optimizovao rad, Schweizer Electronic razvija rešenja za upozorenje zasnovana na signalizaciji (SCVS) koristeći standardizovane interfejse kao što su oni između ILTIS-a i sistema za povezivanje ili veze usklađene sa Eulinks. Tehnologija je u fazi razvoja i spremna je za pilot implementaciju.

Why Automatizovani sistem bezbednosti radnika na stazi sa adapterima interfejsa?

SIL4 PoC za zaštitu radnog mesta koji minimizira prekide i poboljšava efikasnost održavanja korišćenjem podataka o blokiranju u realnom vremenu i automatizovanih upozorenja specifičnih za rutu. Njegova arhitektura zasnovana na adapterima obezbeđuje kompatibilnost unazad, dok dizajn usklađen sa Eulinks-om omogućava spremnost za ETCS nivo 2. Ovo štiti investicije u životnom ciklusu, jača sigurnost i sajber sigurnost i pozicionira operatere za budućnost nezavisnu od dobavljača.

Elektronska oprema sa laptopom i dijagramom

Benefits

  • Pruža pravovremena upozorenja o zaštiti radnika specifičnih za stazu, omogućavajući efikasnije, koordinirane i sigurnije aktivnosti održavanja na stazi i oko nje.
  • Pruža modularno, standardizovano rešenje od kraja do kraja sa fleksibilnom digitalnom arhitekturom koja zadovoljava visoke operativne zahteve održavanja i upravljanja imovinom. Njegova modularnost omogućava skalabilnost, brzu implementaciju i efikasnost troškova u različitim železničkim okruženjima
  • Podržava postojeću infrastrukturu putem modularnog adapterskog okvira, omogućavajući besprekornu integraciju sa starijim blokovima - uključujući starije generacije i sisteme povezane sa ILTIS-om - bez skupog redizajna ili zamene.
  • Pojednostavljuje rukovanje promenama topologije mreže, smanjujući napor na lokacijama gde tradicionalni sistemi stalnih upozorenja zahtevaju ponovljena inženjerska ažuriranja za svaku modifikaciju infrastrukture.
  • Obezbeđuje dugoročnu održivost kroz potpunu digitalizaciju i interfejse usklađene sa Eulinks, pružajući visok nivo bezbednosti, sajber bezbednosti i fleksibilnosti kako bi se zadovoljile potrebe kupaca koje se razvijaju, uključujući integraciju funkcija zaštite vozova.

Featured Capabilities

Case Study

Sistemi upozorenja zasnovani na signalnim kutijama

SCVS EULINKS sposoban

SIL3/4 upozorenja putem EULINKS SCI‑CC omogućavaju bržu i efikasniju zaštitu radnog mesta na šini bez opreme pored staze. Jednostavne promene topologije putem KSML-a i registracije uređaja.

Real World Applications

Select...

Automatizovani sistem upozorenja zasnovan na SCVS

TSS sistem kompatibilan sa Eulinks-om integriše se sa digitalnim i starijim blokovima kako bi isporučio upozorenja zasnovana na ruti koristeći podatke u realnom vremenu. Obezbeđuje sigurnost SIL4, minimizira terenske komponente, štiti postojeću imovinu i omogućava buduću ETCS integraciju za interoperabilne, digitalne železničke operacije.

Explore Resources and Related Products

Additional Information and Resources