Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 je niz neupravljanih Ethernet prekidača i medijskih pretvarača idealnih za postavljanje malih industrijskih mreža po odličnoj ceni. Budući da ih nije potrebno konfigurirati, ovi uređaji omogućavaju brzu, nekomplikovanu mrežnu integraciju za mašinski orijentisane aplikacije. Bilo da imate 8 ili 24 porta, koristite u kontrolnom ormaru ili blizu mašine: Naš široki portfelj SCALANCE X-100 nudi neupravljane industrijske Ethernet prekidače i pretvarače medija za više zahteva i zadataka. Raspon opcija uključuje:

  • SKALANS KC-100
  • SKALANS KSCM-100
  • SKALANS KSR-100VG
  • SKALANS KB-100
  • SCALANCE KSCM-100 medijski pretvarač

Ključne prednosti

Koristite u teškim okruženjima

Izdržite teške uslove i ekstremne temperature, od -40° C do+70° C. Koristite prekidače SCALANCE u područjima sa rizikom od eksplozije sa oznakom Zone 2 u skladu sa ATEX i IECEk.

Brzo se integrišite

Ubrzajte mrežnu integraciju. Neupravljani prekidači ne moraju biti konfigurisani, tako da ih možete lako integrisati u svoju industrijsku mrežu.

Poboljšajte svoje operacije

Pružite pouzdane performanse pomoću prekidača koji imaju veliki broj Ethernet portova, suvišno napajanje na 24 V DC verzijama i male dubine ugradnje kako biste uštedeli prostor u kontrolnom ormaru.

Istaknuta rešenja

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industriju

Bezbednosne informacije

Da bi se zaštitili postrojenja, sistemi, mašine i mreže od sajber pretnji, neophodno je primeniti - i kontinuirano održavati - holistički, najsavremeniji koncept industrijske bezbednosti. Siemensovi proizvodi i rešenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj bezbednosti posetite.