Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SCALANCE LPE (Lokalni procesorski motor)?

SCALANCE LPE je mali i robustan lokalni procesorski motor sa moćnim CPU-om. Fleksibilno je upotrebljiv - na primer, za rubne aplikacije koje vam omogućavaju da značajno povećate efikasnost vaših biljaka. SCALANCE LPE prikuplja podatke direktno u procesu, prethodno ih obrađuje i čini dostupnim drugim sistemima. Moguće aplikacije su npr. praćenje stanja više uređaja u svrhu prediktivnog održavanja ili otkrivanja anomalija u komunikacionim mrežama. Zahvaljujući svom moćnom CPU-u, procesor obrađuje nekoliko aplikacija istovremeno. Njegov operativni sistem zasnovan na Linuku omogućava vam da implementirate sopstvene samostalno razvijene aplikacije, kao i aplikacije dostupne na tržištu (kao što je Docker ©) sa jednim uređajem.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Ključne karakteristike

Industrijski dizajn

Dizajniran za upotrebu na temperaturama od —40° C do+60° C. Lokalni procesorski motor je bez ventilatora, ima suvišno napajanje i odgovara svakom upravljačkom ormaru zbog svog kompaktnog dizajna. Sa svojim moćnim CPU-om, SCALANCE LPE može istovremeno da rukuje više aplikacija. Širok spektar odobrenja, uključujući železničku i opasnu zonu 2, proširuje njen opseg primene.

Ikona koja predstavlja lokalni obradni motor sa zupčanikom i elementima industrijskog dizajna.

Maksimalna fleksibilnost i otvorenost prema vašim idejama

Kao otvoreni sistem zasnovan na Linuku, SCALANCE LPE vam omogućava da implementirate sopstvene samorazvijene aplikacije. Može da funkcioniše kao industrijski računar, ivični uređaj, za otkrivanje mrežnih anomalija, zaštitni zid ili ruter - i podržava aplikacije dostupne na tržištu, uključujući rešenja za daljinski pristup Zero Trust.

Promotivna slika za ikonu lokalnog procesorskog motora sa plavom pozadinom i belom ikonom u sredini.

Besprijekorno integriran i sistemski kompatibilan

Kućište prati dizajn SIMATIC S7-1500, obezbeđujući besprekornu integraciju sa portfeljima SCALANCE i SINEC. Njegove dimenzije i struktura savršeno se uklapaju u druge Siemens komponente upravljanja mrežom.

Promotivna slika za ikonu lokalnog procesorskog motora koja je besprekorno integrirana i kompatibilna sa sistemom.

Pouzdano otporan na budućnost za dugotrajnu upotrebu

Omogućava koncepte mašina i postrojenja spremne za budućnost dizajnirane za dugoročni uspeh. Fleksibilna platforma osigurava da godinama možete iskoristiti razvoj zajednice bez promene hardvera.

Ikona koja predstavlja lokalni procesorski motor futurističkog i pouzdanog dizajna.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industriju

Bezbednosne informacije

Da bi se zaštitili postrojenja, sistemi, mašine i mreže od sajber pretnji, neophodno je primeniti - i kontinuirano održavati - holistički, najsavremeniji koncept industrijske bezbednosti. Siemensovi proizvodi i rešenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj bezbednosti posetite.