Postignite 200kA zatvaranje i izdržavanje
Sa osiguračima koji ograničavaju struju, ATS je UL-1008 naveden na 200.000 A pri 480 VAC za zahtevne uslove kvara.
Russelectric® RTS03 ATS pruža beskompromisan kontinuitet napajanja sa UL-1008 testiranim 3-ciklusnim zatvaranjem i izdržljivim performansama - najviše ocene u industriji. Koordiniran sa osiguračima koji ograničavaju struju, postiže 200.000 A i podržava okruženja sa visokim kvarovima dok radi sa prekidačem bilo kog proizvođača sa trenutnim isključivanjem.
Portfolio:
Održavajte kontinuirane operacije pomoću UL-1008 testiranih performansi od 3 ciklusa koje upravljaju visokim strujama kvarova kada su koordinirani sa osiguračima koji ograničavaju fuses.
Koristite modele zatvorenog prelaza da biste eliminisali prekid napajanja tokom ponovnog prenosa i testiranja, održavajući opterećenja stabilnim dok proveravate stanje sistema.
Primenite se sa prekidačem bilo kog proizvođača sa trenutnim prekidačem za fleksibilne specifikacije u naknadnoj ugradnji i novim izvedbama.
Sa osiguračima koji ograničavaju struju, ATS je UL-1008 naveden na 200.000 A pri 480 VAC za zahtevne uslove kvara.
Izaberite otvoreni prelaz za osnovne transfere ili zatvoreni prelaz za nulti prekid tokom ponovnog prenosa i
Koristite RPTCS kontrolni sistem za upravljanje ATS operacijama preciznim, pouzdanim sekvenciranjem.