Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto RUGGEDCOM RST916P and RST916C?

RUGGEDCOM RST916P and RST916C su kompaktni Ethernet prekidači od 10 gigabita visoke gustine porta. Oni pružaju pouzdanu povezanost za aplikacije velikog propusnog opsega u kritičnoj infrastrukturi kao što su električna energija, transport i nafta i gas.

Industrijskim okruženjima je potrebna pouzdana mrežna povezanost za veliki propusni opseg u teškim uslovima. Naši RUGGEDCOM prekidači pomažu u isporuci komunikacije bez grešaka uprkos elektromagnetnim smetnjama, ekstremnim temperaturama i velikim udaljenostima. Omogućite dosledne, pouzdane performanse mreže za vaše operacije.

Dobijte mogućnost povezivanja otporne na budućnost sa velikom gustinom porta i 10G priključcima. Izaberite između dve opcije:

Ključne prednosti

Očekujte pouzdane performanse

Koristite ovaj kompaktni potpuno gigabitni Ethernet prekidač sa 10G priključcima za visoku gustinu porta, dovoljno PoE snage i propusnog opsega. Sertifikujemo ga za teška okruženja u električnoj energiji, transportu i nafti i gasa.

Maksimizirajte ROI

Napajajte svoje OT Edge uređaje robusnim PoE rešenjem, nudeći budžet od 420 V na 10 portova sa do 60 V redundantnom ulaznom snagom i širokim temperaturnim opsegom za kontinuirano funkcionisanje.

Pojednostavite operacije na terenu

Pojednostavite puštanje u rad na terenu, konfiguraciju i ažuriranje firmvera pomoću USB porta i CLP za lako upravljanje. Smanjite vreme instalacije i olakšajte održavanje.

Istaknute mogućnosti

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industriju

Bezbednosne informacije

Da bi se zaštitili postrojenja, sistemi, mašine i mreže od sajber pretnji, neophodno je primeniti - i kontinuirano održavati - holistički, najsavremeniji koncept industrijske bezbednosti. Siemensovi proizvodi i rešenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj bezbednosti posetite.