Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto RUGGEDCOM RSG900 series?

Dobitnik nagrade Red Dot za industrijski dizajn za 2018. godinu, naša RUGGEDCOM RSG900 series kompaktnih Ethernet prekidača kompatibilnih sa Gigabit IEEE 1588 testirana je i sertifikovana da izdrži teška okruženja i nudi velike brzine povezivanja. Njihov robusni dizajn osigurava pouzdan rad podnoseći ekstremne temperature, vlažnost i elektromagnetne smetnje.

Ova serija pruža prebacivanje visokih performansi, korisnog stepena u kompaktnom faktoru oblika idealnom za primene kritične za misiju. Kompletan portfelj gigabitnih prekidača uključuje:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Ključne prednosti

Instalirajte tamo gde je potrebno

Mali faktor oblika ovih prekidača omogućava ugradnju u ormare sa ograničenim prostorom i na DIN šine. Dvostruki suvišni ulazi za napajanje pružaju dosledan rad.

Radite u teškim okruženjima

Naši gigabitni prekidači pružaju visok nivo imuniteta na elektromagnetne smetnje, ekstremne temperature i vlažnost uz zaštitu IP40 stepena i ne koriste unutrašnje ventilatore za hlađenje.

Prilagodite svoje prekidače

Velika gustina porta i opcionalni prenosivi gigabitni SFP primopredajnici za prenos podataka preko 100 km omogućavaju vam da prilagodite prekidače mrežnim zahtevima.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Otkrijte prednosti izbora RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industriju

Bezbednosne informacije

Da bi se zaštitili postrojenja, sistemi, mašine i mreže od sajber pretnji, neophodno je primeniti - i kontinuirano održavati - holistički, najsavremeniji koncept industrijske bezbednosti. Siemensovi proizvodi i rešenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj bezbednosti posetite.