Uređivač podešavanja
Alat omogućava uvoz i izvoz skupova parametara, manipulaciju parametrima, analizu grešaka sa vizualizacijom talasnog oblika, kontrolu uređaja i praćenje i poređenje datoteka podešavanja za sveobuhvatno upravljanje uređajima.
Program rada i parametrizacije Reidisp je osnovni softver koji se koristi za konfiguraciju Reirolle asortimana zaštitnih releja. Pruža alat prilagođen korisniku sa ugrađenim vodičem i datotekom pomoći, što smanjuje zahtev za dodatnom obukom. Ovaj intuitivni softver omogućava pregled i uređivanje postavki, pregled informacija o greškama, konfigurisanje jezika releja, IDMT krivih i komunikacionih tačaka podataka. Sveobuhvatni paket softverskih alata Reidisp Reydisp Evolution dostupan je za besplatno preuzimanje.
Softver za uređivanje jezika daje korisniku mogućnost prilagođavanja teksta prikazanog u relejima, strukturi menija i prikazima instrumentacije.
Softverski alat za uređivanje komunikacija u okviru paketa Reidisp omogućava modifikaciju konfiguracija relejnog protokola i tačaka podataka za IEC 60870-5-103, DNP 3.0 i MODBUS protokole, olakšavajući lakše povezivanje podstanica.
Softver Curve Editor omogućava kreiranje IDMTL krivih za Reyrolle releje, pružajući fleksibilnost prilikom ocenjivanja sa drugim uređajima. Uvozi postojeće krive, stvara nove krive i šalje krive direktno releju.
Alat omogućava uvoz i izvoz skupova parametara, manipulaciju parametrima, analizu grešaka sa vizualizacijom talasnog oblika, kontrolu uređaja i praćenje i poređenje datoteka podešavanja za sveobuhvatno upravljanje uređajima.
Softver omogućava uvoz i izvoz jezičkih datoteka, uređivanje prikaza jezika u željene opise i upravljanje jezičkim datotekama na relejima za prilagođenu konfiguraciju korisničkog interfejsa.
Softver omogućava uvoz i izvoz datoteka DNP3.0, MODBUS RTU i IEC 60870-5-103 tačaka podataka, uređivanje prikazanih informacija, modifikovanje formata podataka i numerisanje i omogućavanje ili onemogućavanje tačaka podataka unutar protokola.
Softver omogućava otvaranje i čuvanje krivi, kreiranje krivih iz šablona i njihovo slanje u releje, dodavanje referentnih krivi za poređenje, uređivanje tačaka u mrežama i čuvanje ili štampanje grafikona u više formata.
Softver je kompatibilan sa Microsoft Windows KSP SP3 ili novijim, Vista, Windows 7 i 10, zahteva 1 GB RAM-a, uređaj sa pokazivačem i opcione serijske ili USB portove za povezivanje uređaja.