Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SITRANS Soft Sensor Engine IK?

SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) pokreće AI je tehnologija virtuelnog merenja koja kombinuje jedinstveni AI pristup i procesnu stručnost za širok spektar aplikacija bez potrebe za posedovanjem namenskog fizičkog senzora.

SSE IK prikuplja postojeće podatke o merenju, kombinuje ih sa mrežom podataka i identifikuje korelacije. Koristeći istorijske podatke o postrojenju, duboko znanje o procesu kompanije Siemens i veštačku inteligenciju, kreira se procesni model koji može simulirati merenje senzora praktično u realnom vremenu.

Ovaj meki senzor može delovati kao rezervno merenje ili čak zameniti fizičke senzore. Povećava performanse procesa do 100% dostupnosti i minimalne operativne troškove smanjenjem napora na usluzi.

A diagram showing the Siemens application overview with various sections and icons.

Ključne prednosti

Poboljšajte rezultate merenja

Brzo dobijate precizne podatke, pomažući vam da donosite pravovremene i tačne odluke.

Povećajte performanse procesa

Vaši procesi mogu da teku glatko i doslednije, maksimizirajući vreme rada.

Minimizirajte operativne troškove

Smanjenjem napora za usluge i drugih troškova pomaže u održavanju vašeg operativnog budžeta na cilju.

Istaknute mogućnosti

Započnite