Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto Series 6?

Siemens Series 6 pruža jedinstveno kućište i rad vođen Namur za analizu ekstraktivnih procesnih gasova, pojednostavljujući integraciju i obezbeđujući pouzdane performanse u zahtevnim okruženjima. Podržava praćenje emisija i kontrolu procesa sa dokazanom preciznošću i usklađenošću.

Portfolio:

  • ULTRAMAT 6 | za IR‑aktivne komponente
  • ULTRAMAT/OKSIMAT 6 | za IR‑aktivne komponente i kiseonik
  • OKSIMAT 6 | za kiseonik
  • OKSIMAT 61 | za standardne primene za kiseonik
  • OKSIMAT 64 | za kiseonik u tragovima
  • CALOMAT 6 | za vodonik i plemenite gasove
  • CALOMAT 62 | za vodonik i plemenite gasove u korozivnim gasovima
  • FIDAMAT 6 | za ugljovodonike

Ključne prednosti

Pojednostavite integraciju svih analizatora

Objedinjeno kućište i NAMUR rad sa SIMATIC PDM i SIPROM GA za jedinice ULTRAMAT, OKSIMAT, CALOMAT i FIDAMAT.

Ubrzajte održavanje u bilo kom okruženju

Gasno nepropusno odvajanje, IP65 dizajn, grejanje i opcije pročišćavanja Eks (p) održavaju sve analizatore Series 6 pouzdanim.

Osigurajte usklađenost i sigurnost procesa

Sertifikovane konfiguracije i dokazani principi merenja podržavaju praćenje emisija i kritičnu kontrolu procesa.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Portfolio Series 6

ULTRAMAT 6 | za IR-aktivne komponente

Ispunjavajte visoke standarde u pogledu pouzdanosti i kvaliteta merenja. To garantuje savremena elektronika, lakoća rada i fizički element koji je prilagođen zadatku merenja.

Promotivna slika za seriju ultramat 6 za IR aktivne komponente, sa elegantnim i modernim dizajnom.

ULTRAMAT/OKSIMAT 6 | za IR-aktivne komponente i kiseonik

Kombinuje karakteristike ULTRAMAT 6 i OKSIMAT 6 u jednom 19" analizatoru.

Promotivna slika za proizvod sa elegantnim, modernim dizajnom sa fokusom na karakteristike i prednosti proizvoda.

OKSIMAT 6 | za kiseonik

Ispunjava visoke standarde u zahtevnim aplikacijama kroz savremenu elektroniku, jednostavnost rada i fizički element koji je prilagođen zadatku merenja.

Okimat 6 medicinski uređaj sa elegantnim plavim i belim dizajnom na minimalističkoj pozadini

OKSIMAT 61 | za standardne primene za kiseonik

Isplativ analizator kiseonika za standardne primene.

Promotivna slika za proizvod sa elegantnim, modernim dizajnom sa fokusom na karakteristike i prednosti proizvoda.

OKSIMAT 64 | za kiseonik u tragovima

Izmerite koncentracije kiseonika u najmanjim tragovima, čak i do minimalnog mernog opsega od 0... 10 ppm.

Slika medicinskog uređaja za praćenje kiseonika u tragovima sa plavo-belom shemom boja.

CALOMAT 6 | za vodonik i plemenite gasove

Za kontinuirano merenje vodonika i plemenitih gasova meri se specifična toplotna provodljivost smeše gasa uzorka i koristi se za izračunavanje koncentracije.

Promotivna slika za seriju opreme za vodonik i plemeniti gas, sa elegantnim i modernim dizajnom.

CALOMAT 62 | za H2 i plemenite gasove u korozivnim gasovima

Analitički uređaj za toplotnu provodljivost posebno dizajniran za primenu u korozivnim gasovima.

Promotivna slika uređaja Series 6 Calomat 62 koji se koristi za merenje vodonika i plemenitih gasova u korozivnim gasovima.

FIDAMAT 6 | za ugljovodonike

Pogodno za kontinuirano merenje ukupnih ugljovodonika.

Elegantan industrijski dizajn uređaja za merenje ugljovodonika Fidamat 6 sa savremenom tehnološkom estetikom