Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

PAILOT is powered by PAILOT

Kao APS (napredno planiranje i planiranje) zasnovan na oblaku nove generacije, PAILOT dopunjuje vaš ERP i omogućava precizno planiranje proizvodnje. Ovo povećava vaše pridržavanje datuma isporuke, smanjuje zastoje, efikasnije koristi resurse i skraćuje vreme propusnosti. Održavajte pregled radnje, optimizujte raspoređivanje osoblja i mašina i povećajte efikasnost proizvodnje pomoću planiranja proizvodnje PAILOT. Moguća je besprekorna integracija sa ROI <6 meseci.

Why AI i oblak omogućavaju inteligentno planiranje proizvodnje?

Naš APS zasnovan na veštačkoj inteligenciji sledeće generacije zasnovan na oblaku stvara transparentnost i red u vašoj prodavnici. Doživite optimalno korišćenje resursa i poboljšane KPI jednim pritiskom na dugme. PAILOT dopunjuje vaš ERP i unosi jasnoću složenim procesima.
Rezultat: veća pouzdanost isporuke, manje zastoja, efikasnije korišćenje resursa i kraća propusna vremena.

Benefits

  • Povećajte isporuku na vreme:
    Sveobuhvatno, optimizovano planiranje u svim oblastima proizvodnje, a ne lokalna optimizacija u pojedinim oblastima, osigurava veću pouzdanost isporuke i transparentnost. Kašnjenja se mogu smanjiti do 25%.
  • Bolja upotreba resursa:
    Pomoću optimizovanih proizvodnih planova možete mnogo efikasnije rasporediti svoje mašine i zaposlene. Možete proizvesti do 20% više bez kupovine novih mašina ili povećanja broja zaposlenih - ili možete smanjiti troškove u vreme lošeg unosa porudžbina.
  • 100% transparentnost:
    Pratite trenutni napredak rada i planiranu buduću obradu u svakom trenutku i donosite bolje odluke.

Featured Capabilities

Real World Applications

Select...

Detaljno raspoređivanje sklopa PCB-a i PCB-a

U PAILOT-u smo stručnjaci za procese proizvodnje PCB-a i PCB-montaže.
Proizvodnja PCB-a može uključivati trocifreni broj koraka obrade. U PCBA su izazov duboki račun materijala i povezivanje područja vođenih mašinom i ličnim oblastima. PAILOT se može nositi sa ovim kompleksitima.

Frequently Asked Questions