Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

OEE Addon Opcenter Pharma is powered by OYTEC

U OITEC-u stavljamo iskustvo i znanje o našem ljudskom kapitalu u službu za korisnike, nudeći najbolje rešenje za njihove potrebe u skladu sa poslovnim ciljevima: Želja da uspostavimo bliski i trajni partnerski odnos sa našim kupcima zasnovan na međusobnom poverenju, zajedničkom radu i izvrsnosti usluga. Uzimajući u obzir ljudski kapital kao diferencijalni element. Sistemi će biti dizajnirani i razvijeni kako bi pomogli ljudima i podstakli njihovu kreativnost. Nudimo rešenja na premisi specijalizacije kao osnova našeg iskustva i znanja. Uglavnom u okruženjima usklađenosti sa GMP i FDA.

Why OEE dodatak za Opcenter Execution Pharma?

... za ključne donosioce odluka u proizvodnom procesu.
-Korišćenje kompanije SIEMENS Opcenter Execution Pharma
-Front End EBR-OEE sa jednim operatorom
-Upravljanje jednim korisnikom i bazom podataka EBR-OEE
-Potpuna OEE funkcionalnost
-Unapred definisani i standardni OEE-KPI izveštaji
-Prikupljanje podataka i razumevanje
-Vizualizacija u realnom vremenu za podršku odlučivanju
-Istorijska analiza performansi
-Poboljšanje praćenja kvaliteta

additional-image-2-16-9.png

Benefits

  • Electronic Batch Record zapis i OEE funkcije
  • Maksimizirajte performanse imovine i ljudskog kapitala
  • 10% poboljšanje OEE u linijama za pakovanje i kondicioniranje
  • 75% manje vremena unosa podataka
  • 80% manje vremena posvećeno donošenju odluka
  • Smanjenje stope defekata do 22%

Explore Resources and Related Products

Prerequisites

Opcenter Execution Pharma