Zaštitite generatore do 200 MV pomoću naših stacionarnih prekidača vakuumskog generatora. Ovi prekidači su dizajnirani za mašine od 10 MV do 80 MV, nazivne na 24 kV.
Generatorima je potrebna robusna zaštita kruga prilagođena specifičnim električnim i mehaničkim potrebama. Naši potpuno prilagodljivi stacionarni prekidači vakuumskog generatora rešavaju ovaj izazov. Projektujemo svaki dizajn kako bismo zadovoljili jedinstvene zahteve za aplikaciju vašeg projekta, obezbeđujući efikasan, usklađen rad.
Obezbedite visoku pouzdanost i usklađenost sa prekidačima testiranim prema standardima IEEE C37.013 i C37.013a. Smanjite zastoje koristeći našu najnoviju tehnologiju vakuumskog prekidača, nudeći MTTF tokom 50.000 godina. Naš dizajn takođe eliminiše SF6 gas, pružajući ekološki prihvatljivo rešenje.