Napravljeni za nadzemnu distribuciju, Siemens SER jednoizolacioni prekidači kombinuju robusnu konstrukciju sa kompaktnim, laganim faktorom oblika kako bi posadama pomogli da brže rade i održavaju otpornost mreža. Ocene od 15—38 kV, do 900 A, sa BIL-om do 200 kV pružaju pouzdane performanse u zahtevnim uslovima.
Opcije portfelja
- Naponske klase: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Kontinuirana struja: 600 A, 900 A
- Impuls munje (BIL): do 200 kV