Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SDV7 spoljni distributivni prekidači?

Prekidači spoljne distribucije Siemens SDV7 pružaju dokazane prekide vakuuma u kompaktnom, robusnom kućištu za pouzdane performanse srednjeg napona u teškim spoljnim uslovima. Izaberite konstrukcije koje nisu otporne na luk ili otporne na luk sa operaterima sa skladištenom energijom ili magnetnim aktuatorima koji odgovaraju vašoj primeni od 15,5—38 kV.

Portfolio uključuje:

  • SDV7 (otporan na luk)
  • SDV7-AR (otporan na luk)

Ključne prednosti

Protect personnel dizajnom otpornim na luk

Opcija kućišta otpornog na luk testirana na IEEE C37.20.7 tipa 2B pomaže u preusmeravanju energije unutrašnjeg luka dalje od operatera, podržavajući strategije bezbednosti trafostanica.

Uskladite aplikacije na 15,5—38 kV

Nazivni napon od 15,5 do 38 kV, kratkotrajna izdržljivost do 40 kA, neprekidna struja do 3.000 A i BIL do 200 kV pokrivaju potrebe komunalnih i industrijskih napajanja.

Smanjite održavanje pomoću vakuumskih prekidača.

Vremenski dokazani vakuumski prekidači i jednostavan strujni put podržavaju dug životni vek električne energije i niske potrebe za servisom, pomažući minimizirati planirane prekide.

Istaknute mogućnosti

Započnite