Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SEM3 mjerači i dodatna oprema?

SEM3 je modularni sistem za merenje granica koji pruža tačnost prihoda, fleksibilnu komunikaciju i unapred projektovanu integraciju u Siemensove ploče, razvodne ploče, PDU-ove, RPP-ove, utikače sabirnice i kućišta za naknadnu opremu za stavke portfelja podnaplate i uvida u energiju:

  • Controller sa ugrađenim veb stranicama, Modbus RTU/TCP, opcioni BACnet; prati do 45 modula
  • es: standardna tačnost od 1% ili visoka 0,2% (ANSI C12.20)
  • Stalci za brojila: 3, 6, 9, 15, 21 pozicija
  • Strujni transformatori: čvrsto ili podeljeno jezgro, 50—2000 A; Odobreno za podnaplatu od strane NIC PSC i California CDFA; NRTL sertifikovan prema ANSI C12.20.

Saznajte više

Poslovni profesionalci pregledavaju dokumente zajedno za stolom tokom sastanka.

Ključne prednosti

Pojednostavite podnaplatu za više stanara

Oslonite se na kompaktno, integrisano merenje sa odobrenjima NIC PSC i California CDFA kako biste podržali naplatu stanara na komercijalnim i višeporodičnim nekretninama.

Smanjite otisak instalacije

Prilagodljivi moduli i opcije nosača odgovaraju potrebama male, srednje ili velike gustine, sečeći prostor u odnosu na centre utičnica i omogućavajući projekte naknadne ugradnje.

Povežite se sa postojećim sistemima

Koristite Modbus RTU/TCP sa opcionalnim BACnet plus SNMP i NTP za napajanje EPMS, SCADA ili platformi za automatizaciju zgrada bez složenih prolaza.

Istaknute mogućnosti

Dodatni resursi i srodni proizvodi