Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto jedinica za distribuciju energije?

Siemens PDU-ovi pružaju fleksibilnu distribuciju energije visokih performansi za beli prostor centra podataka, izgradnju kolokacije i rubove primene. Dizajnirani za brzo postavljanje i prilagodljivi zahtevima specifičnim za lokaciju, pomažu operaterima da brzo povećaju kapacitet uz održavanje pouzdanosti, zaštite i vidljivosti u kritičnim opterećenjima.

Prilagodljiv i skalabilan

Podesivo merenje, raspored distribucije i opcije povezivanja pomažu u usklađivanju svakog PDU sa zahtevima lokacije, istovremeno podržavajući rast velike gustine u okruženjima preduzeća, hiperskali, kolokaciji i ivičnim okruženjima.

Pouzdana kritična distribucija energije

Izgrađeni na Siemens 3VA prekidačima u kalupu i robusnoj tehnologiji panelnih ploča, Siemens PDU-ovi pružaju pouzdanu, efikasnu distribuciju energije koja pomaže u održavanju kritičnih IT opterećenja.

Napredno praćenje i vidljivost

Izvorna integracija sa EPMS-om i BMS-om preko Modbusa ili BACnet-a pruža praćenje u realnom vremenu i efikasan uvid u performanse snage, kapacitet i ključne električne parametre.

Ključni detalji

Ocena snage

300-1250 kVA

Ulazni napon

240V, 480V, 600V

Izlazni napon

480/277V, 415/240V, 208/120V

Ocena kratkog spoja

Do 100 KaiC

Komunikacije

Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3

Standardi

UL 891 naveden, transformator naveden na UL 1561

Istaknute mogućnosti

Istražite dodatne resurse

PDU informativni list

Siemens PDU-ovi pružaju fleksibilnu, skalabilnu distribuciju energije za centre podataka, kolokaciju i rubne lokacije. Sa prilagodljivim konfiguracijama, pouzdanim performansama i naprednim nadzorom, podržavaju IT okruženja visoke gustine.