Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto PAK Metering?

Siemens PAK Metering isporučuje fleksibilne unutrašnje i spoljašnje višestruke pakete merača koji pojednostavljuju instalaciju i optimizuju zidni prostor. Konfiguracije obuhvataju 2—6 položaja sa utičnicama od 4/5 čeljusti, obezbeđivanjem prekidača do 200 A, nadzemnim ili podzemnim servisom i oznakama sabirnica do 1000 A, idealnim za projekte sa više porodica.

Portfolio:

  • VP - standardni modeli bez bajpasa
  • VEP — EUSERC ili varijante usklađene sa uslužnim programima
  • VPL - modeli obilaznice poluga
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Ključne prednosti

Ubrzajte instalaciju

Kompaktna kućišta sa unapred sabirama i montaža na zid pojednostavljuju podešavanje i smanjuju radnu snagu na licu mesta za bržu isporuku projekta.

Konfigurišite za svaki uslužni program

Izaberite 2—6 položaja, utičnice od 4/5 čeljusti, poklopce od prstena ili bez prstena i nadzemnu ili podzemnu uslugu kako biste zadovoljili lokalne zahteve.

Oslonite se na dokazane standarde

Konstrukcija na UL listi sa ANSI/NEMA referencama podržava trajne unutrašnje i spoljašnje performanse i dosledne rezultate inspekcije.

Istaknute mogućnosti

Započnite