Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto odabrati Microgrid integrisanu centralu?

Ujedinjujući distribuciju električne energije i kontrolu mikromreže u jedinstvenu, integrisanu platformu, MIS omogućava kupcima da modernizuju svoju energetsku strategiju uz održavanje operativnog poverenja od prvog dana. Dizajniran za interoperabilnost, MIS omogućava značajno skraćeno vreme isporuke, veće poverenje u komunalne usluge i fleksibilnost da se razvija kako se energetske potrebe menjaju. Siemens sarađuje sa kupcima tokom čitavog životnog ciklusa - od ranog planiranja i angažovanja komunalnih usluga do puštanja u rad i dugoročnog rada - obezbeđujući otporne performanse i regulatorno poverenje.

Ključne prednosti

Besprekorna integracija

  • DER integracioni uslužni program, generator, solarna pv i skladištenje energije baterije
  • Agnostički pristup dobavljača integraciji DER
  • Inteligentno praćenje i kontrola pomoću SICAM A8000
  • HMI 22-inčni ekran osetljiv na dodir za intuitivan rad

Inteligentna kontrola i automatizacija

  • Funkcija automatskog iskrcavanja, crnog starta i odgovora na zahtev
  • Praćenje i kontrola obnovljivih izvora energije, skladištenja, EV punjača, generatora i opterećenja u realnom vremenu
  • Napredna zaštita i sigurnost sa SIPROTEC relejem

Fleksibilan i usklađen

  • Unutrašnje (NEMA 1) i spoljne (NEMA 3R) konfiguracije
  • Dostupne konfiguracije razvodnih ploča UL 891
  • UL 3141 Arhitektura spremna za sistem kontrole napajanja i IEEE 2030.7

Istaknute mogućnosti

Industrije

Select...

Microgrid integrisana centrala u centrima podataka

Uvek uključeno napajanje za operacije kritične za misiju. Data centri koriste MIS za integraciju komunalne energije, generacije rezervnih kopija, skladištenja baterija i obnovljive energije u jedinstvenu inteligentnu platformu. Uz nadgledanje u realnom vremenu, automatizovanu kontrolu i mogućnosti sletanja na ostrva, MIS pomaže u održavanju neprekidnog rada, podržavanju rastućih zahteva za energijom, poboljšanju energetske efikasnosti i smanjenju rizika od skupih prekida rada.

SIVACON 8PS- LData sistem: napajanje za sutrašnje centre podataka, lako i plug & play

Česta pitanja