Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto koristiti Tessent In-System Test?

Tessent In-System Test obezbeđuje ugrađeni hardver i neophodan softver koji omogućava primenu visokokvalitetnih determinističkih obrazaca testiranja uz smanjenje vremena testiranja u poređenju sa tradicionalnom logikom BIST.

Omogućava adaptivni test

Deterministički test u sistemu omogućava vam da promenite uzorke ispitivanja kako se pojavljuju novi nedostaci i modeli grešaka ili kako se promene potrebe sadržaja testa.

Radi sa Tessent SSN

Kontroler ispitivanja u sistemu preuzima podatke sa interfejsa sabirnice, interno pokrećući mrežu sabirnice Streaming Scan Netvork kako bi primenio pakete podataka skeniranja na jezgre radi testiranja, smanjujući vreme testiranja i poboljšavajući profil snage tokom testa.

Ponovo koristi uzorke testiranja

Ponovo koristi postojeću infrastrukturu za testiranje na čipu za ciljanje latentnih, isprekidanih, slučajnih ili starosnih nedostataka tokom životnog veka proizvoda omogućavajući ponovnu upotrebu obrazaca zasnovanih na IJTAG i SSN-u za aplikacije u sistemu.

Odgovara na tihe greške u podacima

Pruža potpuno automatizovane hardverske i softverske mogućnosti potrebne za odgovor na starenje i faktore životne sredine koji se manifestuju kao greške tihih podataka/korupcija. Sadržaj testa se može menjati kako se zahtevi za testiranje razvijaju.

Testirajte bilo šta, bilo gde, bilo kada

Identifikujte nedostatke tokom radnog veka uređaja. Od vafla do polja, osigurajte kvalitet bez oštećenja i kontinuiranu pouzdanost. Tessent In-System Test nudi sveobuhvatno, skalabilno i fleksibilno rešenje za kompletan kvalitet životnog ciklusa sa isporukom testova zasnovanom na HSIO-u i naprednim modelima kvarova.

Slika silikonske vafle sa više nijansi plave boje koje se odbijaju od nje.

Omogućavanje visokokvalitetnih determinističkih uzoraka ispitivanja

Pokrenut na ITC 2024, Tessent In-System Test (IST) dopunjuje Tessent Streaming Scan Network (SSN) i poboljšava njegovu sposobnost korišćenja u sistemskom okruženju na terenu, proširujući tako naprednu tehnologiju koju pruža Tessent SSN. Dizajneri mogu primeniti ugrađene determinističke testove (EDT) obrasce generisane korišćenjem Tessent SSN softvera preko SSN sabirnice direktno pomoću kontrolera ispitivanja u sistemu.

Korišćenje visokokvalitetnih determinističkih uzoraka ispitivanja

Tessent In-System Test integriše deterministički test u sistemu (IS-EDT) sa Tessent Streaming Scan Netvork kako bi korisnicima omogućio pokretanje determinističkih obrazaca u sistemu. Iako je potražnja za IS-EDT obrascima kritična u automobilskoj industriji, ova tehnologija takođe koristi dizajnu data centara i umrežavanja. Ovaj rad opisuje kako Tessent In-System Test zadovoljava potrebe za testiranjem u sistemu i na terenu.

užareni mikročip
data centar

Pogledajte IST vebinar

Pogledajte vebinar na zahtev Poboljšanje kvaliteta vašeg testa u sistemu pomoću determinističkog testa u sistemu.