Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto povratak bez proleća?

Siemens OpenAir pokretači povratnih prigušivača bez opruge pružaju pouzdanu, energetski efikasnu kontrolu sa obrtnim momentima od 44 do 310 lb‑in, signali koji se mogu izabrati od 0—10 V ili 2—10 V i patentiranim adapterom osovine za samocentriranje koji sprečava klizanje. Poboljšani modeli dodaju duže ocene ciklusa za trajne performanse.

Portfolio

  • GDE — 44 lb‑in
  • GLB - 88 lb‑in
  • GEB - 132 lb‑in
  • GBB - 221 lb -in
  • GIB - 310 lb‑in
Slika digitalnog interfejsa alata za integraciju HVAC sistema sa različitim ikonama i dugmadima.

Ključne prednosti

Ubrzajte instalaciju

Patentirani adapter osovine sa samocentriranjem, prekablirane opcije i ručno poništavanje pomažu tehničarima da se brže montiraju i puštaju u rad uz dosledne rezultate.

Poboljšati energetsku efikasnost

Mala potrošnja energije sa preciznim kontrolnim signalima 0—10 V ili 2—10 V smanjuje potrošnju energije uz održavanje udobnosti i stabilnosti.

Skaliranje na više aplikacija

Pokrivenost obrtnog momenta od 44 do 310 lb‑in odgovara VAV kutijama, zaobilaznim i izolacionim prigušivačima, krovnim jedinicama i AHU-ovima sa pouzdanim performansama.

Istaknute mogućnosti