Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto pokretači prigušivača brzog dejstva?

OpenAir pokretači prigušivača brzog dejstva pružaju reakciju od dve sekunde za precizan protok vazduha i kontrolu životnog veka u kritičnim prostorima. Dizajnirani za 24 VAC/DC rad sa univerzalnim signalima i punom kabliranjem, brzo se instaliraju i pouzdano rade. Portfolio (serija brzog delovanja):

  • GAP — greška u mestu, 53 lb‑in, vreme rada od dve sekunde, univerzalni signali
  • BNP — bezbedan od kvara, 53 lb in, vreme rada od dve sekunde, univerzalni signali

Ključne prednosti

Ubrzajte zaštitu

Odgovorite za dve sekunde da biste održali pritisak u prostoriji i sigurnost u dimnim napama i drugim kritičnim okruženjima.

Pojednostavite instalaciju

Koristite kabliranje punog kvaliteta i dizajn koji podržava brzo puštanje u rad za pouzdane performanse u zahtevnim prostorima.

Proširite fleksibilnost kontrole

Za besprekornu integraciju izaberite rad siguran za grešku ili rad na mestu sa 2 položaja, plutajućim, 0—10 V, 2—10 V ili 4—20 mA signalima.

Istaknute mogućnosti