Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto HB1-C?

HB1-C je sistem prekidača generatora, sve-u-jednom rešenje za vijke za projekte naknadne ugradnje do 72 kA. Prilagođava se aplikacijama za proizvodnju električne energije.

Projekti naknadne ugradnje često se bore sa integrisanjem nove opreme zbog ograničenja prostora i dizajna. Rešite ovo opsežnim prilagođavanjem HB1-C - montirajte ga vertikalno ili horizontalno i prilagodite njegov dizajn u obliku slova I ili L tako da odgovara postojećim sabirnicama za besprekornu integraciju.

Kompaktne dimenzije HB1-C odgovaraju starijim GCB interfejsima, pojednostavljujući nadogradnje. Smanjite operativne troškove do 75% koristeći vakuumsku tehnologiju bez održavanja. Poboljšajte sigurnost i usklađenost sa integrisanim glavnim odvajačima i prekidačima za uzemljenje, ispunjavajući IEC/IEEE 62271-37-013:2021 standarde.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Ključne prednosti

Prilagodite se složenim potrebama

Rešite složena ograničenja projekta pomoću našeg prilagodljivog sistema prekidača generatora HB1-C. Prilagodite HB1-C svojim specifičnim potrebama.

Smanjite operativne troškove

Implementirajte našu vakuumsku tehnologiju bez održavanja kako biste uštedeli do 75% na operativnim troškovima. Smanjite tekuće troškove i maksimizirajte efikasnost tokom životnog ciklusa vašeg sistema.

Pojednostavite projekte naknadne ugradnje

Pojednostavite projekte naknadne ugradnje pomoću našeg sve-u-jednom rešenja za pričvršćivanje vijcima. Besprekorno se integrišite sa starijim interfejsima prekidača generatora i smanjite vreme instalacije kompaktnim, prilagodljivim dizajnom.

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse