Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto linearni detektori toplote?

Linearni sistem za detekciju toplote FibroLaser dizajniran je za izazovna okruženja poput tunela, parkirnih garaža i kablovskih nosača kako bi se obezbedio brzo otkrivanje požara i precizna lokalizacija, štiteći živote i imovinu.

Požari u složenim okruženjima zahtevaju brzo, precizno otkrivanje i lokalizaciju, često komplikovano jakim vetrovima ili elektromagnetnim smetnjama. Linearni sistem za detekciju toplote FibroLaser rešava ovo koristeći kablove od staklenih vlakana kao precizne senzore temperature. Meri i konvekciju i toplotu zračenja, pružajući pouzdanu detekciju čak iu teškim uslovima.

Linearni sistem za detekciju toplote FibroLaser nudi:

  • Robusna senzorska tehnologija koja može uspešno da radi u vlažnim ili korodiranim okruženjima, kao i sa elektromagnetnim smetnjama.
  • Brzo otkrivanje u roku od jedne sekunde, omogućavajući brzo aktiviranje sigurnosnih sistema.
  • Smanjeni operativni troškovi uz minimizirane troškove životnog ciklusa i senzorsku tehnologiju bez održavanja.

Ključne prednosti

Sistemsko rešenje - za sistematsku zaštitu

Kao sveobuhvatno rešenje, FibroLaser uključuje vodeću senzorsku i signalnu tehnologiju od detekcije i lokalizacije požara bez obmane do automatske kontrole sistema za gašenje.

Sveobuhvatno - sve što vam je potrebno za zaštitu od požara

Siemens nudi kompletna rešenja iz jednog izvora za aplikacije u posebnim okruženjima (npr. tuneli). Ovo garantuje glatku interakciju i funkcionisanje svih sistema.

Efikasnost troškova - tokom čitavog životnog ciklusa

FibroLaser je dizajniran za dugogodišnji pouzdan rad sa minimiziranim troškovima životnog ciklusa. Kvalifikovani stručnjaci koriste softver testiran na VDS za planiranje, a instalirana senzorska tehnologija je 100% bez održavanja.

Iskustvo - jedinstveno širom sveta

Sa više od 10 godina iskustva, Siemens je pionir u detekciji toplote pomoću linijskih detektora toplote. Siemens takođe ima najveću instaliranu bazu na tržištu dužine više od 2.000 km i više od 1.200 kontrolera.

Istaknute mogućnosti

Pouzdanost na celoj udaljenosti do 20 km

Kao linijski sistem za detekciju toplote, FibroLaser nudi doslednu sigurnost tokom cele instalacije - sa površinom detekcije dužine do dva puta 10 km. Ispunjava najnovije standarde za detekciju toplote tipa linije. Širok spektar aplikacija kroz sertifikaciju VD-a prema Pr EN 54-22, FM akreditaciji i lokalnim kodeksima prakse.

Pouzdana detekcija toplote zahvaljujući robusnom senzorskom tehnolu

FibroLaser pruža visoko pouzdanu detekciju toplote čak i pod teškim uslovima kao što su vlaga, korozija ili prljavština pomoću robusnih senzora. Preciznost je takođe nesmanjena u slučaju elektromagnetnih smetnji, npr. u kablovskim nosačima ili železničkim tunelima.

Brzo otkrivanje i precizna lokalizacija

FibroLaser je osetljiv na konvekciju i zračenje toplote. Precizno se analiziraju u roku od jedne sekunde do 0,5 metara. Sistem je visoko imun na varljive pojave i sposoban je da locira stvarne požare izuzetno brzo i tačno. Takođe je sposoban da eliminiše lažne alarme.

Pouzdana alarmantna i efikasna reakcija

Za brzo i pouzdano alarmiranje i evakuaciju mogu se definisati predalarmi koji upozoravaju kontrolni centar. Da bi efikasno intervenisao, FibroLaser pruža vatrogasnoj službi važne informacije kao što su tačna lokacija požara, njegov obim i pravac širenja. Komande protivpožarnog alarma i upravljanja prenose se preko standardnog interfejsa.