Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto Siemens usisavaju detektori dima?

Siemens aspiracioni detektori dima (ASD) pružaju vrlo rano otkrivanje požara kako bi zaštitili kritičnu infrastrukturu u zahtevnim oblastima primene. Tehnologija dvostruke talasne dužine pomaže preduzećima da održe kontinuitet izbegavanjem lažnih alarma i ranim otkrivanjem čestica gasa elektrolita.

Siemens ASD-ovi nude najveće područje pokrivanja na tržištu, sa jednom jedinicom koja nadgleda veliki prostor do 6.700 m². Dolaze u nizu modela koji odgovaraju vašim potrebama:

  • FDA221: Ukupna dužina razgranate cevi po uređaju: 120 m
  • FDA222: Ukupna dužina razgranate cevi po uređaju: 200 m
  • FDA241: Ukupna dužina razgranate cevi po uređaju: 120 m
  • FDA242: Ukupna dužina razgranate cevi po uređaju: 400 m
  • FDA261: Ukupna dužina razgranate cevi po uređaju: 800 m
  • FDA262: Ukupna dužina razgranate cevi po uređaju: 1200 m

Svi uređaji su u skladu sa EN 54-17 i EN 54-20 i imaju VdS odobrenje. Nekoliko ima SL2 sertifikat za sajber bezbednost.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Ključne prednosti

Dobijte neuporedivu preciznost

Redefinišite standarde za rano otkrivanje dima pomoću precizne tehnologije koja razlikuje dim i varljive materijale kako bi se izbegli lažni alarmi i donijeli mir vlasnicima zgrada i preduzeća.

Poboljšajte efikasnost troškova i održivost

Zamenite osnovne delove modularnom funkcijom koja povećava efikasnost troškova i održava kontinuiranu funkciju sistema - suštinski sloj vaše zaštite od požara - istovremeno smanjujući vaš otisak na životnu sredinu.

Otkrijte opsežnu podršku za planiranje

Oslonite se na naš širok spektar opcija podrške, od dokumenata do alata i podataka - sve što vam je potrebno da sa poverenjem planirate svoj sledeći projekat vatrogasne strategije.

Istaknute mogućnosti

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Aspirating smoke detectors za centre podataka

U centrima podataka visoki protoci vazduha mogu ometati otkrivanje. ASD detektori su postavljeni tamo gde vazdušne struje usmeravaju dim, omogućavajući vrlo rano i pouzdano otkrivanje.

Istražite srodne resurse i proizvode

Pročitajte

Flajer | Pregled ASD

Beli papir
| Aspiracijska detekcija dima

Alati

Projekti | Graditelj vatrogasnih sistema

Prazno