Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Ojačajte svoje putovanje održivosti

Vazdušno izolovana rasklopna postrojenja za primarnu distribuciju

NXAIR M 24 kV, do 25 kA

  • 24 kV, do 25 kA
  • Idealno za napajanje, infrastrukturu, industrijske primene
  • Kompaktan, sa niskim održavanjem, ekološki održiv

NXAIR 50kA

  • Do 17,5 kV, 50 kA, do 4000 A
  • Dokazano za složene mreže i veliku snagu kratkog spoja
  • Primene generatorskih prekidača do 15 kV
  • Kompaktan, pouzdan, isplativ životni ciklus

NXAIR

  • Do 17,5 kV, 40 kA, do 4000 A
  • Za napajanje, industriju, ofšor aplikacije
  • Maksimalna sigurnost, prilagođena rukovoditelju
  • Odlična vrednost, niski troškovi životnog ciklusa

NXAIR C

  • Do 24 kV, 25 kA, do 2000 A
  • Kategorija kontinuiteta usluge LSC2
  • Kompaktan otisak, fleksibilno ublažavanje pritiska
  • Nisko održavanje, ekološki prihvatljivo

NXAIR H

  • Do 36 kV
  • Dokazano u napajanju, industriji, infrastrukturi
  • Minimalno održavanje, osigurava neprekidan rad
ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Informacije o proizvodu - NXAirS

NXAirS 550+

NXAirS 550+ je kompaktna vazdušno izolovana rasklopna postrojenja od 12 kV srednjeg napona sa maksimalnom širinom od 550 mm po panelu. Sadrži dovodnik do 1250A i struju sabirnice 2500A, ocenu kratkog spoja 31.5kA i IAC A FLR klasifikaciju. Njegov optimizovani dizajn smanjuje prostor za instalaciju i troškove izgradnje, istovremeno omogućavajući fleksibilnu kombinaciju sa drugim NXAirS jedinicama.

Siemensova reklama proizvoda sa elegantnim, modernim uređajem sa plavo-belom shemom boja.

NXAirS 12 kV

NXAirS 12 kV je modularna, kompaktna srednjonaponska vazdušno izolovana rasklopna postrojenja sa minimalnom širinom 550 mm po panelu. Podržava struju napajanja i sabirnice do 4000A, ocenu kratkog spoja 40kA i klasifikaciju IAC A FLR 40kA-1s. Njegov dizajn koji štedi prostor smanjuje troškove instalacije, istovremeno omogućavajući fleksibilnu kombinaciju sa drugim NXAirS jedinicama za poboljšanu funkcionalnost.

Pogled sa leve strane Siemens NKS Air S mašine elegantnog dizajna i metalne završne obrade.

NXAirS 24 kV

NXAirS 24kV obezbeđuje visoku dostupnost tokom životnog veka kroz naš delikatni dizajn i sistematsku proizvodnju. Može se koristiti u sistemu do 24kV, 3150A, 31.5kA. Fabrički je sastavljen, metalno zatvoren i testiran prema IEC 62271-200/GB3906.

Siemens NKS Air S-24kV sistem sa plavo-belom shemom boja.

NXAirS 40,5 kV

Naš NXAirS 40.5kV je izvanredna pouzdanost čak i pod nepovoljnim uslovima i vrhunskom sigurnošću. Može se koristiti u sistemu do 40.5kV, 3150A, 31.5kA. Fabrički je sastavljen, metalno zatvoren i testiran prema IEC 62271-200/GB3906.

Električna trafostanica Siemens NKS Air S 40.5kV sa velikim transformatorom i raznim električnim komponentama.

Često postavljana pitanja