Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Ojačajte svoje putovanje održivosti

Vazdušno izolovana rasklopna postrojenja za primarnu distribuciju

NXAIR vazdušno izolovani srednji naponski razvodni uređaji pružaju sigurnost, pouzdanost i održivost za modernu distribuciju električne energije. Koristeći prirodni vazduh umesto SF6, eliminiše gasove staklene bašte i pojednostavljuje recikliranje. Sertifikovan od kompanije Siemens Ecotech za ekološku odgovornost, NXAIR ispunjava standarde IEC 62271-200 i nudi robusno zadržavanje luka, međusobno zaključane operacije i smanjenje pritiska za maksimalnu zaštitu. Sa digitalnim praćenjem, vakuumskim prekidačima i dugim servisnim intervalima, smanjuje troškove životnog ciklusa, istovremeno osiguravajući visoku dostupnost. Sada je poboljšana instrumentnim transformatorima male snage (LPIT) - sutrašnjom tehnologijom - koji integrišu senzore usklađene sa IEC 61869 i releje SIPROTEC 5 za naprednu digitalizaciju i performanse spremne za budućnost.

Portfolio proizvoda:

  • NXAIR - do 17,5 kV do 40 kA
  • NXAIR - do 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M - 24 kV do 25 kA
  • NXAIR C - do 24 kV do 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV do 31,5 kA

Ključne prednosti

Zaštitite ljude i imovinu

Smanjite rizik pomoću međusobno zaključanih operacija, smanjenja pritiska i zadržavanja luka testiranog IEC tipa za pouzdanu ličnu i operativnu sigurnost.

Smanjite troškove životnog ciklusa

Smanjite održavanje pomoću vakuumskih prekidača i > 10 godina servisnih intervala, produžite vek opreme i smanjite ukupne troškove zahvaljujući fabrički gotovoj pouzdanosti.

Napredni održivi dizajn

Zamenite SF6 vazdušnom izolacijom i integrišite LPIT senzore za smanjenu upotrebu materijala, poboljšanu mogućnost recikliranja i usklađenost sa IEC standardima.

Istaknute mogućnosti

Saznajte više o portfelju kompanije NXAIR - porodica

EcoTech

Ugrađena održivost — sa EcoTech-om

Naša NXAIR rasklopna postrojenja sa LPIT-ima oznaku Siemens EcoTech, ističući našu posvećenost energetski efikasnim, ekološki prihvatljivim rešenjima i rešenjima koja su svesna resursa. EcoTech odražava Siemensovu posvećenost ugrađivanju održivosti tokom čitavog životnog ciklusa naših proizvoda za elektrifikaciju i automatizaciju — pomažući našim kupcima da smanje emisije, uštede energiju i grade održiviju budućnost.

Prikazuje sve proizvode za elektrifikaciju i automatizaciju sa oznakom EcoTech u gifu

Istražite resurse (na engleskom)