Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto VersiCharge 48 A AC?

Električni punjači za naizmeničnu struju VersiCharge 48 A kompaktni su, pouzdani i jednostavni za upotrebu - savršeni za komercijalne lokacije koje traže isplativo i skalabilno rešenje za punjenje električnih vozila. Fleksibilni izbori plaćanja kao što su otvorene opcije plaćanja i sigurna naplata su takođe dostupni za komercijalnu upotrebu.

  • Režim punjenja nivoa 2
  • Izlazna snaga naizmenične struje: 48 ampera/do 11,5 kV
  • J1772 utikač sa kablom od 20 stopa i integrisanim upravljanjem kablovima
  • Jednofazni: 208 V/240 V AC, 60 Hz; Potreban je prekidač 50 A/60 A
  • Bezbednost i standardi: cUL naveden - Prema UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMKS-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMKS-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMKS-J-668/2-ance, UL 2251/CSA C22.2 No.282/NMKS-J-668/2-ance 678-Ance
  • EMC: FCC, deo 15, klasa A
  • 16,10 in (V) k 7.09 in (Š) k 3.78 in (D)
  • 17 lbs
  • Ocena: Unutrašnji i spoljašnji, NEMA 4, IK 8
  • Radna nadmorska visina: 9.840 ft
  • Nadogradnja softvera preko vazduha (OTA)
  • 3-godišnja garancija

Istaknute mogućnosti