Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SICHARGE FLEKS

Fleksibilno

Istražite modularna rešenja za punjenje električnih vozila koja se bez napora prilagođavaju bilo kojem rasporedu. Sa različitim tipovima dozatora i ormarićima za napajanje, oni obezbeđuju potpuno dinamičnu raspodjelu snage u svim utičnicama.

Pouzdan

Uživajte u neuporedivoj pouzdanosti uz pametni softver koji pruža prediktivno upravljanje i daljinsko nadgledanje za visoku dostupnost. Fabrički unapred sastavljena za instalacije bez grešaka.

Ekonomičan

Otkrijte ekonomičnu efikasnost, dizajniranu za optimizovano korišćenje električne energije mreže. Uvećajte svoju investiciju od malih početaka do značajnog rasta, a sve uz minimiziranje građevinskih radova i prostora.

Distribuirano EV punjenje

SICHARGE FLEX - eMobility

Kako to funkcioniše?

SICHARGE FLEKS odvaja napajanje od utikača, pružajući vam kontrolu nad tim gde i kako se isporučuje punjenje. Centralni ormar za napajanje dinamički snabdeva do šest dozatora - postavljenih na udaljenosti od 300 metara - za maksimalnu fleksibilnost rasporeda. Podržavajući i CCS i MCS, sistem dodeljuje snagu potpuno dinamično na osnovu potražnje vozila u realnom vremenu, omogućavajući kratko vreme zadržavanja i efikasnu upotrebu mreže.

Preuzmite brošuru SICHARGE FLEKS

Ormari za napajanje

SICHARGE FLEX

Dinamičan, kompaktan i moćan

Unapred sastavljeni ormarići velike gustine koji pružaju potpuno dinamično, skalabilno punjenje do šest utičnica, uz minimalan prostor i maksimalnu fleksibilnost.Ključne karakteristike:

  • Visoka gustina snage: Maksimizirajte kapacitet sa 656 kV/m².
  • Fleksibilni nivoi snage: Opcije od 480 do 1680 kV.
  • Prošireni doseg: Udaljenost dozatora do 300 metara.
  • Efikasno deljenje energije: Dinamički koraci od 80/120 kV.
  • Jednostavna instalacija: Unapred sastavljen dizajn minimizira vreme podešavanja.
  • Ušteda prostora: Inovativno hlađenje za smanjenu površinu ugradnje.

Kolone za doziranje

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Prilagodljiv, elegantan i jednostavan za upotrebu

Kompaktni, intuitivni dozatori sa više opcija utikača, pametnim funkcijama i otiskom koji odgovara bilo kojoj lokaciji.Ključne karakteristike:

  • Korisnički interfejs: Tasteri za pomoć ekranu za jednostavnu upotrebu.
  • Opcije dozatora: Jednostruki ili dvostruki izlaz, CCS, CCS tečno hlađenje i MCS.
  • Podesivo: Rešenja za plaćanje, broj utičnica, dužine kablova i reklamni ekran.
  • Mali otisak: Minimalni zahtev za prostor od 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Bez prepreka: U skladu sa DIN 18040-3.
  • Upravljanje kablovima: Za praktičnost korisnika.

Ormari za doziranje

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Moćan i svemirski efikasan

Mali ormarići za doziranje spremni za glavu koji pružaju CCS punjenje od 375 A sa pametnim funkcijama i minimalnim otiskom.

Ključne karakteristike:

  • Prostorno efikasno: Idealno za nadzemnu ili zidnu montažu.
  • Korisnički interfejs: LED za uputstvo za korisnike i indikaciju statusa utičnice
  • Merenje: Uključuje opcioni jednosmerni merač sa srednjim sertifikatom.
  • Mali otisak: Zauzima samo 0,16 m² sa CCS 375 A.
  • Moćan: 375 A neprekidno preko CCS izlaza.
SICHARGE FLEKS - Infrastruktura za punjenje

Infrastruktura punjenja izvan hardvera

SICHARGE FLEKS je sada predstavljen, pomicajući granice tehnologije i performansi.

Možda će vas takođe zanimati

Punjenje električnog autobusa u skladištu sa solarnim panelima vidljivim na okolnim zgradama

DepotFinity - Digitalna rešenja za skladišta

Pametno i inteligentno punjenje za vaš vozni park

Žena stoji za električnim punjačem i puni svoje vozilo.

eMobiliti

Istražite Siemens eMobiliti: Infrastruktura za punjenje, softverska rešenja i usluge za efikasno punjenje električnih vozila, oblikujući budućnost transporta.

Usluge eMobiliti

eMobiliti servis - Posvećen vašim ciljevima

Finansiranje pametne infrastrukture

Finansiranje infrastrukture

Finansiramo vaše infrastrukturne projekte prilagođenim rešenjima za pametne zgrade, energetske sisteme i centre podataka — pomažući vam da održivo rastete istovremeno štiteći svoj bilans stanja.