Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto Mobile?

Doživite pravu slobodu punjenja pomoću Mobile-a - kompaktnog punjača za jednosmernu struju koji pruža brzu i pouzdanu snagu za automobile, autobuse i kamione. Dizajniran za mobilnost, donosi punjenje visokih performansi tamo gde vam je potrebno: u skladištima, radionicama, testnim lokacijama ili u pokretu.

  • Nudi opcije snage od 10 kV do 40 kV (CE verzija) - idealno za vozila svih veličina.
  • Ne zahteva fiksnu instalaciju - jednostavno uključite i punjenje počinje automatski.
  • Kompaktan i prenosiv dizajn odgovara dinamičnim operacijama: floti, održavanje, događaji, brzo postavljanje.

Ključne prednosti

Ubrzajte vreme rada flote

Omogućite brzo jednosmerno punjenje na zahtev kako biste vozila održala u upotrebi u automobilima, autobusima i kamionima.

Smanjite napor instalacije

Postavite prenosni hardver sa funkcijom plug and plai kako bi timovi mogli brzo da počnu da se pune bez složenog podešavanja.

Proširite operativnu fleksibilnost

Premestite punjače u skladišta, radionice ili lokacije događaja i prilagodite se kako se potrebe flote razvijaju.

Istaknute mogućnosti