Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto koristiti našu laboratoriju za ispitivanje velike snage?

Naša laboratorija za ispitivanje velike snage u Šaltverku u Berlinu sprovodi rigorozne testove na prekidačima i komponentama srednjeg napona. Procenjujemo njihove mogućnosti kratkog spoja, kapacitivno prebacivanje, struju otpornu na vrhunac i druge vitalne parametre. Sa maksimalnom strujom kratkog spoja od 40 kA na 19 kV, naše prilagodljivo podešavanje snage uključuje transformatore i reaktore koji zadovoljavaju vaše zahteve.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Ključne prednosti

Koristite prilagodljivo podešavanje

Naš portfolio uključuje testove kratkog spoja, testove kapaciteta prebacivanja, kratkotrajne i vrhunske strujne testove, testove prebacivanja struje opterećenja, testove električne izdržljivosti i izradu testova kapaciteta za uzemljenje prekidača.

Pristupite opremi visokih performansi

Provodite testove sa pouzdanjem. Maksimalni izlaz generatora je 1300 MVA, a maksimalna struja kratkog spoja (jednofazna i trofazna [vrh/rms]) je 105/40 kA.

Verujte akreditovanoj laboratoriji

Naša laboratorija za ispitivanje velike snage u Šaltverku u Berlinu je akreditovana i ispunjava zahteve prema DIN EN ISO/IEC 17025:2018 za aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti: opseg akreditacije PEHLA i PSV.

Istaknute mogućnosti

Započnite