Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

EasyWALL is powered by DDX

DDKS je međunarodna kompanija specijalizovana za razvoj CAD/CAM softvera za CNC obradne centre. Od 2001. godine Grupa pruža inovativan, pouzdan i jednostavan softver za operatere drveta, kamena, stakla i kompozitnih materijala.<br/>Oni takođe pomažu više od 10.000 kupaca širom sveta da pobede u svakodnevnim izazovima omogućavajući im da postignu svoje produktivne ciljeve i dostignu veće standarde efikasnosti.<br/>DDX HQ se nalazi u mestu Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Takođe su prisutni lokalno sa četiri filijale u Nemačkoj, Španiji, Francuskoj i Švajcarskoj. Ovo obezbeđuje stalnu pomoć na licu mesta komercijalno, tehničko i podrško.

Why To je CAD/CAM softver za drvene zidove i panele.?

EasyWALL je naše CAD/CAM rešenje napravljeno za projektovanje, sečenje i montažu drvenih zidova i panela. Služi fabrikama drveta, proizvođačima ploča, graditeljima modularnih zidova, montažnim stambenim firmama i CNC prodavnicama koje rade sa konstrukcijama na bazi ploča.


EasyWALL se suočava sa izazovima kao što je optimizacija rasporeda drvenih ploča zahvaljujući Nesting-u kako bi se smanjio otpad i upravljao konstrukcijom zidnih okvira na višeslojnim panelima.

EasyWALL od strane DDKS softverskih Solutions

Benefits

  • Trenutno uvezite BTL datoteke i automatizujte složene operacije obrade jednim klikom. Uštedite vreme na podešavanju zahvaljujući EasiVall-u i smanjite ručni unos. Osim toga, možete lako da precizirate procese ručno kada su potrebna prilagođena podešavanja.
  • Dizajnirajte i sastavite složene zidne konstrukcije sa lakoćom. Od pojedinačnih delova do punih višeslojnih panela, EasyWALL pojednostavljuje svaki korak, poboljšavajući tačnost i ubrzavajući konstrukciju.
  • Optimizirajte upotrebu materijala do 30% i smanjite troškove proizvodnje. EasiVall-ovo gnežđenje automatski ponovo koristi ostatke materijala, minimizirajući otpad i maksimizirajući efikasnost panela u svakom projektu.

Featured Capabilities

Explore Resources and Related Products

Prerequisites

17″ monitor rezolucije 1280k1024 ili sa 1920 × 1080 Full HD rezolucijom

INTEL® Core™ i3 (ili ekvivalent) 32- ili 64-bitni ili INTEL® Core™ i7 procesor

Microsoft® Windows® 10 (ograničena podrška za Windows 7 SP1 i Windows 8)

Ili 2 GB ili 8 GB (ili više) RAM-a

Kompatibilni su OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTKS serija ili AMD Radeon™ RKS serija

40 GB dostupno na čvrstom disku ili na SSD-u

Za upravljanje licencama zasnovano na Cloud-u potrebna je internetska veza