Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

EasySTONE® is powered by DDX

DDKS je međunarodna kompanija specijalizovana za razvoj CAD/CAM softvera za CNC obradne centre. Od 2001. godine Grupa pruža inovativan, pouzdan i jednostavan softver za operatere drveta, kamena, stakla i kompozitnih materijala.<br/>Oni takođe pomažu više od 10.000 kupaca širom sveta da pobede u svakodnevnim izazovima omogućavajući im da postignu svoje produktivne ciljeve i dostignu veće standarde efikasnosti.<br/>DDX HQ se nalazi u mestu Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Takođe su prisutni lokalno sa četiri filijale u Nemačkoj, Španiji, Francuskoj i Švajcarskoj. Ovo obezbeđuje stalnu pomoć na licu mesta komercijalno, tehničko i podrško.

Why To je CAD/CAM softver za optimizaciju obrade kamena.?

EasiStone® je CAD/CAM rešenje napravljeno za 3-, 4- i 5-osne CNC obradne centre za obradu prirodnog kamena, keramike i sintetičkih materijala.

Namenjen je proizvođačima kamena, korisnicima CNC-a u radionicama i proizvođačima kamenih ploča kojima je potrebna kontrola od kraja do kraja od dizajna do mašinskog koda. Rešava pitanja poput neefikasnog stvaranja putanje alata, materijalnog otpada kroz gnežđenje, upravljanje više mašina i uvoza različitih formata datoteka.

Benefits

  • Kontrolišite ceo proces obrade kamena sa jedne platforme. Dizajnirajte u 3D, optimizujte gnežđenje da biste smanjili otpad i automatski generišete precizne CNC programe. Ovo će vam pomoći da uštedite vreme i obezbedite besprekoran tok rada od koncepta do gotovog dela.
  • Objedinite svoju proizvodnu liniju pod jednim modularnim softverom. EasiStone vam omogućava da zajedno programirate i nadgledate robote sa 6 osi, CNC i zglobne ruke. Pojednostavljivanje automatizacije nikada nije bilo lakše. Poboljšajte tačnost i povećajte produktivnost u celoj biljci.
  • Jednostavno upravljajte više CNC mašina ili kompletnom proizvodnom linijom iz jednog interfejsa. Sinhronizujte operacije i delite projekte između mašina kako biste maksimizirali vreme rada, smanjili vreme podešavanja i povećali ukupnu efikasnost proizvodnje.

Featured Capabilities

Case Study

Marmi Senco

Marmi Senco

Marmi Senco (Brescia) je kompanija sa dugom istorijom. Specijalizovao se za obradu Botticino mermera. Svakog dana preduzeće bira EasiStone® i Nesting za svoje operacije obrade kamena.

Explore Resources and Related Products

Prerequisites

17″ monitor rezolucije 1280k1024 ili sa 1920 × 1080 Full HD rezolucijom

INTEL® Core™ i3 (ili ekvivalent) 32- ili 64-bitni ili INTEL® Core™ i7 procesor

Microsoft® Windows® 10 (ograničena podrška za Windows 7 SP1 i Windows 8)

Ili 2 GB ili 8 GB (ili više) RAM-a

Kompatibilni su OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTKS serija ili AMD Radeon™ RKS serija

40 GB dostupno na čvrstom disku ili na SSD-u

Za upravljanje licencama zasnovano na Cloud-u potrebna je internetska veza