Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

EasyGLASS is powered by DDX

DDKS je međunarodna kompanija specijalizovana za razvoj CAD/CAM softvera za CNC obradne centre. Od 2001. godine Grupa pruža inovativan, pouzdan i jednostavan softver za operatere drveta, kamena, stakla i kompozitnih materijala.<br/>Oni takođe pomažu više od 10.000 kupaca širom sveta da pobede u svakodnevnim izazovima omogućavajući im da postignu svoje produktivne ciljeve i dostignu veće standarde efikasnosti.<br/>DDX HQ se nalazi u mestu Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Takođe su prisutni lokalno sa četiri filijale u Nemačkoj, Španiji, Francuskoj i Švajcarskoj. Ovo obezbeđuje stalnu pomoć na licu mesta komercijalno, tehničko i podrško.

Why To je CAD/CAM softver za obradu stakla.?

EasyGLASS je CAD/CAM softver dizajniran za proizvođače stakla, koji nudi kompletan tok rada od dizajna do CNC obrade. Služi proizvođačima, CNC prodavnicama i dizajnerima koji rade sa ravnim ili strukturnim staklom, ogledalima i nameštajem.


Softver rešava fragmentirane tokove rada, automatizuje postavljanje usisnih čaša i podržava proizvodnju više mašina za bržu, efikasniju i pouzdaniju obradu stakla.

Benefits

  • Pretvorite svoje digitalne dizajne u precizne, visokokvalitetne komade stakla jednim klikom. EasyGLASS pojednostavljuje ceo tok rada i ubrzava proizvodnju od koncepta do gotovog proizvoda.
  • Lako programirajte horizontalne i vertikalne CNC mašine sa preciznošću. EasyGLASS se prilagođava vašoj opremi, obezbeđujući tačne putanje alata, optimizovane sekvence obrade i besprekorne rezultate na bilo kom projektu stakla.
  • Upravljajte jednim CNC ili kompletnom proizvodnom linijom bez problema. EasyGLASS koordinira više mašina, optimizuje tokove rada i efikasno prati projekte, povećavajući produktivnost i obezbeđujući dosledan kvalitet na svim rezultatima.

Featured Capabilities

Explore Resources and Related Products

Prerequisites

17″ monitor rezolucije 1280k1024 ili sa 1920 × 1080 Full HD rezolucijom

INTEL® Core™ i3 (ili ekvivalent) 32- ili 64-bitni ili INTEL® Core™ i7 procesor

Microsoft® Windows® 10 (ograničena podrška za Windows 7 SP1 i Windows 8)

Ili 2 GB ili 8 GB (ili više) RAM-a

Kompatibilni su OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTKS serija ili AMD Radeon™ RKS serija

40 GB dostupno na čvrstom disku ili na SSD-u

Za upravljanje licencama zasnovano na Cloud-u potrebna je internetska veza