Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

EasyBEAM is powered by DDX

DDKS je međunarodna kompanija specijalizovana za razvoj CAD/CAM softvera za CNC obradne centre. Od 2001. godine Grupa pruža inovativan, pouzdan i jednostavan softver za operatere drveta, kamena, stakla i kompozitnih materijala.<br/>Oni takođe pomažu više od 10.000 kupaca širom sveta da pobede u svakodnevnim izazovima omogućavajući im da postignu svoje produktivne ciljeve i dostignu veće standarde efikasnosti.<br/>DDX HQ se nalazi u mestu Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Takođe su prisutni lokalno sa četiri filijale u Nemačkoj, Španiji, Francuskoj i Švajcarskoj. Ovo obezbeđuje stalnu pomoć na licu mesta komercijalno, tehničko i podrško.

Why To je naš CAD/CAM softver za drvene grede i konstrukcije.?

EasyBEAM je potpuno opremljen CAD/CAM sistem za projektovanje, sečenje i obradu drvenih greda i drvenih konstrukcija. Namenjen je proizvođačima drveta, strukturnim stolarima, proizvođačima krova i CNC prodavnicama koje rade sa složenim drvenim gredama i strukturnim elementima.


Naš softver za obradu drveta pomaže vam da se bavite uvozom BTL za preciznu geometriju grede i rukovanje operacijama obrade sa 3, 4 i 5 osa na gredama sa složenim profilima.

Otkrijte EasyBEAM

Benefits

  • Trenutno uvezite BTL datoteke i automatizujte složene operacije obrade jednim klikom. Uštedite vreme na podešavanju dok smanjujete ručni unos i lako usavršite procese kada su potrebna prilagođena podešavanja.
  • Precizno planirajte i optimizujte raspolaganje materijala na radnim stolovima. Simulacije u realnom vremenu i analiza sekvenci minimiziraju otpad, sprečavaju sudare i poboljšavaju ukupnu efikasnost proizvodnje.
  • Vizualizujte svaki korak obrade pomoću moćnog 3D motora. Ovo će vam omogućiti da rano otkrijete greške, precizirate putanje alata i obezbedite tačnu proizvodnju snopa bez sudara pre nego što pokrenete posao.

Featured Capabilities

Explore Resources and Related Products

Prerequisites

17" monitor rezolucije 1280k1024 ili sa 1920k1080 Full HD

INTEL® Core™ i3 (ili ekvivalent) 32- ili 64-bitni ili INTEL® Core™ i7 procesor

40 GB dostupno na čvrstom disku ili na SSD-u

Ili 2 GB ili 8 GB (ili više)

Ili 2 GB ili 8 GB (ili više) RAM-a

40 GB dostupno na čvrstom disku ili na SSD-u

Za upravljanje licencama zasnovano na Cloud-u potrebna je internetska veza